2. Capteurs/Compteurs

Capteurs humidité

Capteurs d'humidité avancés pour les systèmes CVC

Le monitoring de l'humidité de l'air est essentiel pour garantir un confort optimal dans un immeuble et protéger les infrastructures de l'immeuble, les processus de production, les biens stockés et les œuvres d'art. Notre gamme de capteurs d'humidité stables sur le long terme pour les pièces, les gaines, l'air extérieur et la condensation permet un fonctionnement écoénergétique et garantit la compatibilité avec tous les principaux systèmes d'automatisation du bâtiment. Des capteurs de haute qualité et fiables garantissent la précision et la reproductibilité des mesures. La combinaison de capteurs de température et d'humidité fournit une application flexible et économique.   

 

Caractéristiques

  • Multi-capteur à valeurs de mesure de sortie sélectionnables : humidité relative, humidité absolue, enthalpie et point de rosée.
  • Le choix de quatre plages de température différentes permet d'adapter au mieux le produit.

L'innovation pour une plus grand tranquillité d'esprit

Intégration parfaite

Fiable

Intuitif

Gamme de produit

Capteurs d'humidité de gaines

Installés dans les gaines pour le monitoring de l'humidité relative et optimiser la commande de la ventilation. 
 

Humidité/température01DH et 22DTH

Capteurs de conduit, humidité/température

Passifs et actifs

 

  • Voir les produits

Qualité d'air22DTM

Capteurs en gaine CO2/humidité/température

Actif

Avec affichage LCD

  • Voir les produits

Gamme de produits

Capteurs d'humidité de conduits

Détectent la présence de condensation et d'humidité dans les systèmes de conduits pour empêcher la corrosion et l'inefficacité.
 

Condensation22HH

Capteurs de condensation, interrupteur

Avec capteur interne/externe

  • Voir les produits

Gamme de produits

Capteurs d'humidité d'ambiance

Mesurent les niveaux d'humidité intérieure pour maintenir des environnements confortables et sains. 
 

Unité de commandeP-22RT..D

Actif

Avec écran tactile ePaper

  • Voir les produits

Unité de commandeP-22RT..A

Actif

Avec écran virtuel

  • Voir les produits

Capteurs de température ambiante22RT

Actif

  • Voir les produits

Gamme de produit

Capteurs d'humidité extérieure

Fournissent des données précises sur l'humidité ambiante afin de permettre le réglage du système CVC en fonction des conditions extérieures.
 

Humidité/température22UTH

Capteurs extérieurs (humidité/température)

Actif

  • Voir les produits

Optimisez l'efficacité du CVC avec des capteurs d'humidité haute performance

Les capteurs d'humidité sont essentiels dans les systèmes CVC pour surveiller et réguler les niveaux d'humidité dans les environnements intérieurs et extérieurs. Ces capteurs mesurent l'humidité en temps réel, ce qui permet aux systèmes CVC d'ajuster les processus de ventilation, de déshumidification et d'humidification en conséquence. Une commande adéquate de l'humidité améliore la qualité d'air intérieur, prévient la formation de moisissures et améliore l'efficacité globale du système.

 

Principaux avantages des capteurs d'humidité de Belimo pour systèmes CVC

L'intégration de capteurs d'humidité de haute précision dans les applications CVC offre de nombreux avantages :

  • une meilleure qualité d'air intérieur

    Aide à contrôler le taux d’humidité afin de prévenir la formation de moisissures, la prolifération de bactéries et la présence de contaminants en suspension dans l’air.

  • Efficacité énergétique

    Optimise les processus de déshumidification et d’humidification, réduisant ainsi les consommations d’énergie inutiles.

  • Confort amélioré

    Maintient un niveau d'humidité idéal pour éviter la sécheresse ou l'humidité excessive.

  • Protection des systèmes

    Prévient les dommages liés à la condensation sur les composants de CVC et les structures des bâtiments, améliorant ainsi leur longévité.

  • Compatibilité total

    Les protocoles de communication BACnet et Modbus assurent un meilleur accès aux données de l'application et facilitent la mise en service et la configuration. 

Applications des capteurs d'humidité pour systèmes CVC

Les capteurs d'humidité pour systèmes CVC sont largement utilisés dans divers secteurs et environnements, notamment :

  • Immeubles commerciaux

    Assurer une commande optimale de l'humidité relative dans les bureaux, les hôtels et les espaces commerciaux. 

  • Installations industrielles

    Maintenir les niveaux d'humidité dans les zones de production où sont manipulés des matériaux sensibles à l'humidité. 

  • Secteur médical & laboratoires

    Régulation précise de l'humidité dans les hôpitaux et les environnements de recherche afin de garantir la santé et la sécurité des patients.

  • Datacenters et installations informatiques

    Prévenir l'humidité excessive qui peut entraîner des pannes d'équipement et des problèmes électriques.

Sélection du bon capteur d'humidité pour systèmes CVC

Lors du choix d'un capteur d'humidité pour une application CVC, il convient de prendre en compte les facteurs suivants :

  • Type de capteur

    Sélection du capteur approprié pour les gaines, les conduits, les pièces ou les environnements extérieurs.

  • Compatibilité des signaux de sortie

    Sorties analogiques (0...10 V, 4...20 mA) ou numériques (Modbus, BACnet) pour une intégration facile.

  • Durabilité environnementale

    Boîtier robuste avec des indices IP élevés pour résister à l'humidité, à la poussière et aux températures extrêmes.

  • Temps de réponse et stabilité

    Une réponse rapide et stable aux variations d’humidité garantit un pilotage optimal du CVC. 

D'autres questions sur les capteurs d'humidité ?

Contactez votre partenaire

Autres sujets relatifs aux capteurs

  • En savoir plus sur les capteurs de température

  • En savoir plus sur les capteurs de pression

  • En savoir plus sur les capteurs de débit

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)