2. Capteurs/Compteurs

Capteurs de température

Optimisez les performances de CVC grâce à des capteurs de température de haute précision

Des relevés de température précis et fiables sont essentiels pour garantir un confort optimal des bâtiments et une efficacité énergétique maximale. Les capteurs de température pour l’air extérieur, les espaces intérieurs, les gaines et les conduits sont conçus pour des mesures précises et faciles, ainsi qu’un montage simplifié.

 

Caractéristiques

  • Une variété de signaux de sortie (NTC et RTD passifs, 0…5/10 V, 4…20 mA) garantit une intégration fluide à tous les principaux systèmes de GTB.
  • Jusqu'à huit plages de mesure sélectionnables sur place pour simplifier la logistique, réduire les stocks et garantir une plus grande flexibilité.

L'innovation pour une plus grand tranquillité d'esprit

Intégration parfaite

Fiable

Intuitif

Gamme de produit

Capteurs en gaine

Équipés d'éléments de détection de haute précision, nos capteurs en gaine surveillent la température de l'air dans les gaines de CVC. Ces capteurs de conduit sont essentiels pour maintenir un débit d'air et une distribution de la température cohérents, garantissant que le système fonctionne selon les paramètres spécifiés.

Gamme de produits :

  • Point unique
  • Moyenne
  • Câble
  • Détection de limite inférieure
     

Température01DT et 22DT

Capteurs de température pour gaines et conduits

Passifs et actifs

  • Voir les produits

Température01CT et 22CT

Capteurs de température pour câble

Passifs et actifs

  • Voir les produits

Température01MT et 22MT

Capteurs de conduit, température (valeur moyenne)

Passifs et actifs

  • Voir les produits

Température01ATS et 20DTS

Surveillance du givre

Passifs et actifs

  • Voir les produits

Humidité/température01DH et 22DTH

Capteurs de conduit, humidité/température

Passifs et actifs

  • Voir les produits

Gamme de produits

Capteurs de conduit

Nos capteurs en immersion sont conçus pour mesurer avec une grande précision la température des fluides à l'intérieur des conduits. Utilisant la technologie avancée des thermistances ou celle des RTD (détecteurs de température à résistance), ces capteurs fournissent des données en temps réel essentielles pour la commande des processus de chauffage et de refroidissement.

Gamme de produits :

  • Point unique
  • Câble
  • Applique
  • Condensation
     

Température01ST, 01HT et 22HT

Capteurs à pince (température)

Passifs et actifs

  • Voir les produits

Température22DT

Capteurs en immersion (température)

Actif

  • Voir les produits

Température01HT-1..A

Surveillance de la température

  • Voir les produits

TempératureEXT-J-007346..

Limiteur de température de sécurité STB

  • Voir les produits

Gamme de produits

Capteurs de température ambiante

Nos capteurs d'ambiance utilisent des technologies de pointe basées sur les thermocouples ou les semi-conducteurs pour mesurer la température ambiante. Ces capteurs font partie intégrante de l'optimisation des réglages des systèmes de CVC afin de maintenir un environnement intérieur confortable.

Gamme de produits :

  • Mesure du local à fixation murale
     

Unité de commandeP-22RT..D

Actif

Avec écran tactile ePaper

  • Voir les produits

Unité de commandeP-22RT..A

Actif

Avec écran virtuel

  • Voir les produits

Capteurs de température ambiante22RT

Actif

  • Voir les produits

Capteurs de température ambiante01RT

Passif

  • Voir les produits

Unité de commandeP-01RT

Passif

  • Voir les produits

Modules d'ambianceCR

Actif

  • Voir les produits

Gamme de produit

Capteurs extérieurs

Conçus pour résister à des conditions météorologiques extrêmes, nos capteurs extérieurs utilisent des matériaux robustes et des technologies de détection avancées pour fournir des relevés précis de la température extérieure. Ces capteurs sont essentiels pour ajuster les fonctionnements de CVC en fonction des variations du climat extérieur.

Gamme de produits :

  • Point unique
     

Température01UT

Capteurs extérieurs (température)

Passif

  • Voir les produits

Température22UT

Capteurs extérieurs (température)

Actif

  • Voir les produits

Humidité/température22UTH

Capteurs extérieurs (humidité/température)

Actif

  • Voir les produits

Qu'est-ce qu'un capteur de température de CVC ?

Les capteurs de température sont des composants essentiels des systèmes CVC, permettant d'obtenir une commande thermique précise ainsi que l'efficacité énergétique. Ces capteurs mesurent les variations de température avec des temps de réponses très rapides et fournissent des données aux systèmes de commande de CVC, rendant possible des réglages adaptatifs pour maintenir des conditions environnementales optimales. Notre gamme de capteurs de température est conçue pour fournir des données précises et fiables, adaptées aux exigences spécifiques des applications CVC.

Qu'ils soient utilisés dans des gaines, conduits d'eau, des espaces intérieurs ou des environnements extérieurs, les capteurs de température sont essentiels à la fiabilité et à l'efficacité des systèmes.

 

Avantages clés des capteurs de température Belimo pour CVC

L'intégration de capteurs de température de haute précision dans les applications CVC offre des avantages significatifs :

  • Optimisation énergétique

    Les données de température en temps réel permettent d'adapter les algorithmes de contrôle afin de minimiser le gaspillage d'énergie.

  • Confort renforcé

    La régulation précise de la température permet d'éviter les fluctuations thermiques et de maintenir le confort des occupants.

  • Optimisation de la performance du système

    Veille à ce que les composants de CVC fonctionnent dans des plages de température optimales, réduisant ainsi les fonctionnements inefficaces.

  • Intégration au bâtiment intelligente

    Compatible avec BACnet, Modbus et d'autres protocoles de communication pour une automatisation transparente.

  • Compatibilité polyvalente avec les systèmes

    Compatibles avec la plupart des systèmes de commande de CVC, nos capteurs sont faciles à installer et à intégrer, ce qui facilite les mises à niveau efficaces des systèmes. Les capteurs de température de Belimo sont dotés de divers éléments de détection, tels que des thermistances, des RTD et des technologies à base de semi-conducteurs, garantissant des mesures précises de la température.

  • Durabilité

    Prévient la surchauffe ou le refroidissement excessif, prolongeant ainsi la durée de vie des composants de CVC. Conçus avec des matériaux de haute qualité, nos capteurs offrent une fiabilité optimale en toutes circonstances, même dans des conditions extrêmes de température et d’humidité. 

Applications des capteurs de température de CVC

Les capteurs de température de CVC sont parties intégrantes de diverses applications industrielles, commerciales et résidentielles, notamment :

  • Immeubles commerciaux

    Permettent une commande précise du climat dans les bureaux, les espaces commerciaux et les environnements hospitaliers.

  • Systèmes CVC industriels

    Garantissent un monitoring précis de la température dans les installations de production et de stockage.

  • Environnements de santé et laboratoire

    Assurent le respect des exigences strictes en matière de température dans les hôpitaux et les environnements contrôlés.

  • Datacenters et installations informatiques

    Surveillent les fluctuations de température afin d'éviter les surchauffes et d'assurer la longévité de l'équipement.

Sélection du bon capteur de température pour les systèmes de CVC

Le choix du capteur de température approprié dépend de plusieurs paramètres critique :

  • Type de capteur

    Thermistances (NTC, PTC), RTD (Pt100, Pt1000) ou thermocouples, chacun offrant une précision et des temps de réponse différents.

  • Emplacement des capteurs

    Capteurs spécifiques aux applications pour les gaines, les conduits, les espaces intérieurs ou extérieurs.

  • Précision de mesure

    Les capteurs de haute précision avec dérive minimale garantissent une fiabilité à long terme.

  • Compatibilité des signaux de sortie

    Sorties analogiques (4-20 mA, 0-10 V) ou numériques (Modbus, BACnet) pour une intégration transparente.

  • Durabilité environnementale

    Boîtier robuste avec protection IP contre l'humidité, la poussière et les températures extrêmes.

D'autres questions sur les capteurs de température ?

Contactez votre partenaire

Autres sujets relatifs aux capteurs

  • En savoir plus sur les capteurs d'humidité

  • En savoir plus sur les capteurs de pression

  • En savoir plus sur les capteurs de qualité d'air

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)