2. Sensoren/Meters

Temperatuursensoren

HVAC-prestaties optimaliseren met uiterst nauwkeurige temperatuursensoren

Nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmetingen zijn essentieel voor optimaal comfort in gebouwen en voor energie-efficiëntie. De sensoren voor buitenlucht-, ruimte-, luchtkanaal- en leidingtemperatuur zijn ontworpen voor nauwkeurige en eenvoudige metingen en gemakkelijke montage.

 

Functies

  • Een verscheidenheid aan uitgangssignalen, passieve NTC en RTD, 0...5 /10 V, 4...20 mA garandeert naadloze verbindingen met alle belangrijke gebouwenbeheersystemen.
  • Tot acht in het veld selecteerbare meetbereiken om de logistiek te vereenvoudigen, voorraden te verminderen en meer flexibiliteit te garanderen.

Innovatie geeft een gerust gevoel

Naadloos

Betrouwbaar

Intuïtief

Assortiment

Kanaalsensoren

Onze kanaalsensoren zijn uitgerust met uiterst nauwkeurige detectie-elementen om de luchttemperatuur in HVAC-kanalen te bewaken. Deze sensoren zijn cruciaal voor het handhaven van een constante distributie van luchtstroom en temperatuur, zodat het systeem binnen de gespecificeerde parameters werkt.

Productserie:

  • Enkel punt
  • Middeling
  • Kabel
  • Detectie met lage limiet
     

Temperatuur01DT & 22DT

Kanaal- en dompelsensoren voor temperatuur

Passief en actief

  • Producten tonen

Temperatuur01CT & 22CT

Kabelsensoren voor temperatuur

Passief en actief

  • Producten tonen

Temperatuur01MT & 22MT

Kanaalsensoren temperatuur (gemiddelde waarde)

Passief en actief

  • Producten tonen

Temperatuur01ATS & 20DTS

Vorstbewaking

Passief en actief

  • Producten tonen

Vochtigheid / temperatuur01DH & 22DTH

Kanaalsensoren vochtigheid / temperatuur

Passief en actief

  • Producten tonen

Assortiment

Leidingsensoren

Onze leidingsensoren zijn ontworpen om de temperatuur van vloeistoffen in leidingen met hoge nauwkeurigheid te meten. Deze sensoren maken gebruik van geavanceerde thermistor- of RTD-technologie (Resistance Temperature Detector) en leveren realtime gegevens die essentieel zijn voor het regelen van verwarmings- en koelprocessen.

Productserie:

  • Enkel punt
  • Kabel
  • Aanbind
  • Condensatie
     

Temperatuur01ST, 01HT & 22HT

Opklikbare sensoren (temperatuur)

Passief en actief

  • Producten tonen

Temperatuur22DT

Dompelsensoren (temperatuur)

Actief

  • Producten tonen

Temperatuur01HT-1..A

Temperatuurbewaking

  • Producten tonen

TemperatuurEXT-J-007346..

Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB

  • Producten tonen

Assortiment

Ruimtesensoren

Onze ruimtesensoren maken gebruik van de modernste thermokoppel- of halfgeleidergebaseerde sensortechnologieën om de omgevingstemperatuur te meten. Deze sensoren vormen een belangrijke factor voor het optimaliseren van HVAC-instellingen om een comfortabel binnenklimaat te handhaven.

Productserie:

  • Ruimtemeting aan de wand
     

RuimtebedieningsmodulesP-22RT..D

Actief

Met ePaper-touchdisplay

  • Producten tonen

RuimtebedieningsmodulesP-22RT..A

Actief

Met virtuele display

  • Producten tonen

Ruimtesensoren22RT

Actief

  • Producten tonen

Ruimtesensoren01RT

Passief

  • Producten tonen

RuimtebedieningsmodulesP-01RT

Passief

  • Producten tonen

RuimteregelaarCR

Actief

  • Producten tonen

Assortiment

Buitensensoren

Onze buitensensoren zijn ontworpen om extreme weersomstandigheden te weerstaan en maken gebruik van robuuste materialen en geavanceerde detectietechnologieën om nauwkeurige externe temperatuurmetingen te leveren. Deze sensoren zijn van vitaal belang voor het aanpassen van HVAC-bedieningen op basis van variaties in het buitenklimaat.

Productserie:

  • Enkel punt
     

Temperatuur01UT

Buitensensoren (temperatuur)

Passief

  • Producten tonen

Temperatuur22UT

Buitensensoren (temperatuur)

Actief

  • Producten tonen

Vochtigheid / temperatuur22UTH

Buitensensoren (vochtigheid / temperatuur)

Actief

  • Producten tonen

Wat is een HVAC-temperatuursensor?

Temperatuursensoren zijn kritieke onderdelen in HVAC-systemen die zorgen voor een nauwkeurige thermische regeling en energie-efficiëntie. Deze sensoren meten temperatuurschommelingen met een zeer snelle reactietijd en leveren gegevens aan HVAC-regelsystemen, zodat ze adaptief kunnen worden aangepast om optimale omgevingsvoorwaarden te handhaven. Ons assortiment temperatuursensoren is ontworpen om nauwkeurige en betrouwbare gegevens te leveren, toegesneden op de specifieke vereisten van HVAC-toepassingen.

Of ze nu gebruikt worden in luchtkanalen, waterleidingen, binnenruimtes of buitenomgevingen, temperatuursensoren zijn essentieel voor de betrouwbaarheid en efficiëntie van systemen.

 

Belangrijkste voordelen van HVAC-temperatuursensoren van Belimo

Het integreren van zeer nauwkeurige temperatuursensoren in HVAC-toepassingen biedt aanzienlijke voordelen:

  • Energieoptimalisatie

    Realtime temperatuurgegevens maken adaptieve regelalgoritmes mogelijk om energieverspilling te minimaliseren.

  • Verbeterd comfort

    Nauwkeurige temperatuurregeling voorkomt thermische schommelingen en behoudt het comfort van de bewoners.

  • Optimalisatie van systeemprestaties

    Zorgt ervoor dat HVAC-componenten binnen het optimale temperatuurbereik werken, waardoor inefficiëntie wordt verminderd.

  • Smart building integration

    Compatibel met BACnet, Modbus en andere communicatieprotocollen voor naadloze automatisering.

  • Flexibele systeemcompatibiliteit

    Onze sensoren zijn compatibel met de meeste HVAC-regelsystemen en bieden een eenvoudige installatie en integratie, wat efficiënte systeemupgrades mogelijk maakt. Temperatuursensoren van Belimo zijn uitgerust met verschillende sensorelementen, zoals thermistors, RTD's en halfgeleidergebaseerde technologieën, die zorgen voor nauwkeurige temperatuurmetingen.

  • Duurzaamheid

    Voorkomt oververhitting of overmatige koeling, waardoor de levensduur van HVAC-componenten wordt verlengd. Onze sensoren zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en presteren daardoor betrouwbaar onder verschillende omgevingsvoorwaarden, waaronder extreme temperaturen en vochtigheid. 

Toepassingen van HVAC-temperatuursensoren

HVAC-temperatuursensoren zijn van groot belang voor diverse industriële, commerciële en residentiële toepassingen, waaronder:

  • Bedrijfsgebouwen

    Faciliteren van nauwkeurige klimaatregeling in kantoren, winkels en horecagelegenheden.

  • Industriële HVAC-systemen

    Waarborgen van nauwkeurige temperatuurbewaking in productie- en opslagfaciliteiten.

  • Gezondheidszorg en laboratoriumomgevingen

    Handhaven van strikte temperatuurvereisten in ziekenhuizen en gecontroleerde omgevingen.

  • Datacenters & IT-voorzieningen

    Bewaken van temperatuurschommelingen om oververhitting te voorkomen en een lange levensduur van apparatuur te garanderen.

De juiste temperatuursensor selecteren voor HVAC-systemen

De keuze van de juiste temperatuursensor hangt af van een aantal kritieke parameters:

  • Sensortype

    Thermistors (NTC, PTC), RTD's (Pt100, Pt1000) of thermokoppels, elk met hun eigen nauwkeurigheid en responstijd.

  • Plaatsing van de sensor

    Toepassingsspecifieke sensoren voor luchtkanalen, leidingen, binnenruimtes of buitenbereiken.

  • Meetnauwkeurigheid

    Zeer nauwkeurige sensoren met minimale drift garanderen betrouwbaarheid op lange termijn.

  • Compatibiliteit uitgangssignaal

    Analoge (4-20mA, 0-10V) of digitale (Modbus, BACnet) uitgangen voor naadloze integratie.

  • Ecologische duurzaamheid

    Robuuste behuizing met IP-bescherming tegen vocht, stof en extreme temperaturen.

Meer vragen over temperatuursensoren?

Neem contact op met uw partner

Meer sensoronderwerpen

  • Meer informatie over luchtvochtigheidssensoren

  • Meer informatie over druksensoren

  • Meer informatie over luchtkwaliteitssensoren

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)