2. Regelventile
  3. Kältemittelventile

X8022M.323A3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
X8022M.323A3

X8022M.323A3

Expansionsventil, 2-Weg, Lötmuffe innenlötend, ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Mediumstemperatur -20...70°C [-4...158°F] (mit Antrieb 2...90°C)

Listenpreis
€ 741,00
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
CAD-Daten 3D

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2.6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel nicht im Lieferumfang enthalten; nur Belimo-Kabel Z-C24X3R.. benutzen
Ansteuerungsart
MP-Bus
Schutzklasse
IP54
Anschluss
2-Weg
Kvs
8 m³/h
Medium
HFC, HFO, R290
Mediums-temperatur
-20...70°C [-4...158°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Lötmuffe innenlötend, ODF