• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduit (eau)

22PF-1UN



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22PF-1UN

22PF-1UN

Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 150, FS 62.5 l/s, PN 25

Liste de prix
€ 1,914,00
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
Dispositifs hydrauliques

  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Câble
Valeurs de mesure
  • Débit
  • Température
Sortie
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Pleine échelle
62.5 l/s
Communication
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V ou défini par l'utilisateur
Remarque sur le signal de sortie actif
  • DC 0...10 V (réglage d'usine), sélection via NFC
  • Résistance min. 10 kΩ
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Taille vanne
150 mm
Taille vanne
6 inch

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)