2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduit (eau)

22WDP-135



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22WDP-135

22WDP-135

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...6 bar, 0...87 psi, active, 4...20 mA

Liste de prix
€ 571,00
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
  • Vidéos produits
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
MagiCAD Cloud
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A04

A-22WP-A04

Raccord, Laiton, Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 59,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Raccord, Acier inoxydable, Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 116,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Raccord, Laiton, Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 60,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Raccord, Acier inoxydable, Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 137,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Support de montage pour 22WDP-.., Métal

Liste de prix: € 22,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Câble de raccordement, 1.5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..

Liste de prix: € 51,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Câble de raccordement, 5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..

Liste de prix: € 55,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
DC 24 V
Raccordement électrique
Fiche de connexion
Valeurs de mesure
Pression différentielle
Sortie
4...20 mA
Plage de mesure de pression
0...6 bar
Plage de mesure de pression
0...87 psi
Courant de sortie [Plage]
1x 4...20 mA, Résistance maximale 900 Ω

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)