2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22ADP-154F



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22ADP-154F

22ADP-154F

Capteur double de pression différentielle Air, -100...2500 Pa, 2 systèmes de mesure, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Pièces comprises : plaque de montage, 2x tube de 2 m en PVC, 2x2 connecteurs de gaine (matière plastique), vis, embout de câble supplémentaire

Liste de prix
€ 437,00
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
  • Vidéos produits
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger

Archive

  • Télécharger

Success stories
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22AP-A02

A-22AP-A02

Connecteur de gaine, L 21 mm, métal, Tube raccordement 5 mm

Liste de prix: € 9,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Connecteur de gaine, L 81 mm, métal, Tube raccordement 5 mm

Liste de prix: € 12,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22AP-A08

A-22AP-A08

Kit de connecteur de conduit, Tube PVC 2 m, 2x connecteur de gaine (matière plastique) pour 22ADP-..

Liste de prix: € 6,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20, pour embout de câble 2x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 45,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Presse-étoupe pour diamètre de câble ø6.1...8,0 mm, Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 30,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Presse-étoupe for cable diameter 2x ø6 mm, Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 67,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, App pour smartphone pour une mise en service, une configuration et une maintenance facile (smartphones Android seulement), ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Disponible en téléchargement gratuit
A-22G-A05

A-22G-A05

Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni

Liste de prix: € 213,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • Pression différentielle
  • Débit volumétrique
Sortie
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure de pression
-100...2500 Pa
Plage de mesure de pression
-0.4...10 inch WC
Communication
Modbus RTU
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur
Type d'affichage
LCD

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)