22ADP-156
Capteur de pression d'air différentielle, 0...7000 Pa, Modbus, 0...5 V, 0...10 V
Pièces comprises : plaque de montage, tube de 2 m en PVC, 2 connecteurs de gaine (matière plastique), vis, embout de câble supplémentaire
- Liste de prix
- € 239,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22AP-A02
Connecteur de gaine, L 40 mm, metal, Tube raccordement 5 mm
A-22AP-A04
Connecteur de gaine, L 100 mm, metal, Tube raccordement 5 mm
A-22AP-A08
Kit de connecteur de conduit, Tube PVC 2 m, 2x connecteur de gaine (matière plastique) pour 22ADP-..
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
A-22G-A02.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20, pour embout de câble 2x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
A-22G-A25.1
Presse-étoupe pour diamètre de câble ø6.1...8,0 mm, Emballage multiple 10 pièces
A-22G-A26.1
Presse-étoupe pour diamètre de câble ø6.1...8,0 mm, Emballage multiple 10 pièces
Outils
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, App pour smartphone pour une mise en service, une configuration et une maintenance facile (smartphones Android seulement), ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni
A-22G-A05
Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Pression différentielle
- Débit volumétrique
- Sortie
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure de pression
- 0...7000 Pa
- Plage de mesure de pression
- 0...28 inch WC
- Communication
- Modbus RTU
- Tension de sortie [Plage]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur