2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22HL-105



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22HL-105

22HL-105

Détection de fuite active, Réinit. automatique, LED
, 5 m

Pièces comprises : collier pour câble, chevilles, vis

Liste de prix
€ 244,00
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
Success stories
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
Détection de fuite
Sortie
Commutateur
Type d'affichage
LED

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)