22RT-18-1B
Capteur d'ambiance / module de commande d'ambiance température active, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, Polycarbonate, noir, RAL 9004
Pièces comprises : vis
Ce produit est également disponible avec votre logo personnalisé à l'avant.
Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
- Liste de prix
- € 106,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Application innovante pour l'utilisateur qui permet d'afficher les données actuelles de la pièce et d'ajuster les points de consigne., Pour les smartphones Android et iOS compatibles NFC. Appareils compatibles : 22RT.. et P-22RT...
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants
Powerless Commissioning
Capteurs d'ambiance – Designed in Switzerland
Un savoir-faire spécialisé et une « qualité suisse » pour un environnement de pièce confortable. Voir les personnes derrière les capteurs d'ambiance Belimo.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Température
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Plage de mesure de la température
- 0...50°C [32...122°F]
- Communication
- MP-Bus
- Type d'affichage
- Belimo Display App