• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs de clapet coupe-feu

BF230/500



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
BF230/500

BF230/500

Servomoteur de clapet coupe-feu, 18 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 120 s, 2x SPDT, IP54, Câble

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZK-BF

ZK-BF

Adaptateur pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm / carré 10...16 mm pour BF, BLF

Liste de prix: € 38,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-B

ZK1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 6,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 154,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-B

ZK2-B

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 7,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 176,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 230,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSN-BF

ZSN-BF

Plaque pour SN2-C7 pour BF

Liste de prix: € 41,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZ12-B

ZZ12-B

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BFA, BLE

Liste de prix: € 6,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BFA, BLE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 126,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 230 V

Liste de prix: € 471,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7

SN2-C7

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Contacts auxiliaires 2x SPDT Longueur du câble 3 m

Liste de prix: € 136,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Contacts auxiliaires 2x SPDT Longueur du câble 5 m

Liste de prix: € 149,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZST-BS

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Liste de prix: € 48,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Advantages of motorised fire dampers

Avantages des clapets coupe-feu mécaniques motorisés.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Scénarios de protection incendie

1. Clapets coupe-feu non-motorisés vs. motorisés
2. Automatisations périodiques des test de fonctionnement
3. Fermeture et scellement de nuit des compartiments résistants au feu
4. Propagation de la fumée dans les systèmes d'air extérieur

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 230 V
Puissance consommée (en marche)
8 W
Puissance consommée (en attente)
3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
12.5 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 5 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 5 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Couple
18 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Avec butée de positionnement
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
<120 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
16 s
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)