BF230-C232
Servomoteur de clapet coupe-feu, 20 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 60 s, 2x SPDT, IP54, Câble, Unité de déclenchement thermoélectrique BAT (72°C)
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
ZK-BF
Adaptateur pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm / carré 10...16 mm pour BF, BLF
ZK1-B.1
Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces
ZK2-B.1
Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces
ZSD-B.1
Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces
ZZ12-B.1
Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BFA, BLE
Emballage multiple 100 pièces
Accessoire électrique
BKN230-MOD
Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 230 V
ZBAT0
Couvercle pour BAT (sans fusible thermique pour température à l’intérieur du conduit)
ZBAT72
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT72.1
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces
ZBAT72/9
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 90 mm
ZBAT95
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT95.1
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces
ZBAT95/9
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 90 mm
ZBAT120
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm
ZBAT120.1
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 120 °C (couleur orange), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces
ZBAT140
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 140 °C (couleur rouge), Longueur du plongeur 65 mm
ZST-BS
Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation
Advantages of motorised fire dampers
Avantages des clapets coupe-feu mécaniques motorisés.
Scénarios de protection incendie
1. Clapets coupe-feu non-motorisés vs. motorisés
2. Automatisations périodiques des test de fonctionnement
3. Fermeture et scellement de nuit des compartiments résistants au feu
4. Propagation de la fumée dans les systèmes d'air extérieur
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Puissance consommée (en marche)
- 8 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 12.5 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Couple
- 20 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- Avec butée de positionnement
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- <60 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <30 s
- Interface mécanique
- Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu
- Indice de protection
- IP54