• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs de clapet coupe-feu

BF230-C93



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
BF230-C93

BF230-C93

Servomoteur de clapet coupe-feu, 18 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 120 s, 2x SPDT, IP54, Câble

Uniquement disponible chez les fabricants de clapets coupe-feu
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZK-BF

ZK-BF

Adaptateur pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm / carré 10...16 mm pour BF, BLF

Liste de prix: € 38,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-B

ZK1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 6,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 154,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-B

ZK2-B

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 7,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 176,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 230,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSN-BF

ZSN-BF

Plaque pour SN2-C7 pour BF

Liste de prix: € 41,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZ12-B

ZZ12-B

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BFA, BLE

Liste de prix: € 6,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BFA, BLE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 126,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 230 V

Liste de prix: € 471,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7

SN2-C7

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Contacts auxiliaires 2x SPDT Longueur du câble 3 m

Liste de prix: € 136,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Contacts auxiliaires 2x SPDT Longueur du câble 5 m

Liste de prix: € 149,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZST-BS

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Liste de prix: € 48,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 230 V
Puissance consommée (en marche)
8 W
Puissance consommée (en attente)
3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
12.5 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm², Silicone
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 4x 0.75 mm², Silicone
Couple
18 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Avec butée de positionnement
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
<120 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
16 s
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu
Indice de protection
IP54

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)