2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22DTH-11Q



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22DTH-11Q

22DTH-11Q

Capteur d'Humidité / Température en gaine active, 0...5 V, 0...10 V, Longueur du plongeur 270 mm, Diamètre du plongeur 19.5 mm

Pièces comprises : bride de montage

Liste de prix
€ 272,00
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
  • Vidéos produits
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant

Success stories
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement Embout de sonde de capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Liste de prix: € 9,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Comment installer un capteur 22DT..

• Aide au montage classique incluse

• Installation rapide

• Mise en service efficace

• Niveau de protection élevé grâce au boîtier IP65/NEMA 4X

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

How-To: Installing duct IAQ sensors

Learn how to install a Duct IAQ Sensor.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • Température
  • Humidité
Sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure de l'humidité
0...100% RH
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable
Longueur du plongeur
270 mm

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)