22PE-1UD
Compteur d'énergie thermique, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h, PN 25
Pièces comprises : œillet pour module raccordement RJ avec pince, fermeture de sécurité avec fil, doigts de gant, coque d'isolation
- Liste de prix
- € 1,180,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22PEM-A01
Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique, DN 15...25
uniquement pour les applications sans condensation
A-22PEM-A04
Raccordement pour module RJ avec noix d'entraînement
ZREV20F
Raccord Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Passerelles et modules de terrain
Modules capteurs de débit de remplacement
R-22PE-0UD
Module de capteur, compteur d'énergie thermique DN 20
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
-
- Débit
- Température
- Sortie
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Débit qp
- 2.5
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Tension de sortie [Plage]
- 1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
- Taille vanne
- 20 mm
- Taille vanne
- 3/4 inch