2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs extérieurs (air)

22UTH-130X



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22UTH-130X

22UTH-130X

Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries et la chaleur rayonnée active, 4...20 mA

Pièces comprises : chevilles, vis

Liste de prix
€ 428,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement Embout de sonde de capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Liste de prix: € 9,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • Température
  • Humidité
Sortie
4...20 mA
Plage de mesure de l'humidité
0...100 % RH sans condensation
Courant de sortie [Plage]
2x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)