2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduit (eau)

22WDP-135



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22WDP-135

22WDP-135

Capteur de pression différentielle Eau, 0...6 bar, 0…87 psi, active, 4...20 mA

Liste de prix
€ 562,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A04

A-22WP-A04

Raccord, Laiton, Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 55,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Raccord, Acier inoxydable, Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 109,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Raccord, Laiton, Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 56,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Raccord, Acier inoxydable, Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 128,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Support de montage pour 22WDP-.., Métal

Liste de prix: € 21,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Câble de raccordement, 1.5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..

Liste de prix: € 41,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Câble de raccordement, 5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..

Liste de prix: € 51,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Installation du capteur de pression différentielle de l'eau 22WDP vs. 22PDP

Exemple d'installation du capteur de pression différentielle d'eau 22WDP en comparaison directe avec le 22PDP.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
DC 24 V
Raccordement électrique
Fiche de connexion
Valeurs de mesure
Pression différentielle
Sortie
4...20 mA
Plage de mesure de pression
0...6 bar
Plage de mesure de pression
0…87 psi
Courant de sortie [Plage]
1x 4...20 mA, Résistance maximale 900 Ω

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)