2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduit (eau)

22WP-117



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22WP-117

22WP-117

Capteur de pression des liquides, 0...16 bar, 0…230 psi, active, 0...10 V

Liste de prix
€ 186,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A02

A-22WP-A02

Adaptateur de réduction, G 1/4" (filetage femelle) to G 1/2" (filetage mâle)

Liste de prix: € 17,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Câble de raccordement, 1.5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..

Liste de prix: € 41,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Câble de raccordement, 5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..

Liste de prix: € 51,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Fiche de connexion
Valeurs de mesure
Pression relative
Sortie
0...10 V
Plage de mesure de pression
0...16 bar
Plage de mesure de pression
0…230 psi
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, Résistance min. 5 kΩ

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)