BF230/500
Servomoteur de clapet coupe-feu, 18 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 120 s, 2x SPDT, IP54, Câble
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
ZA18-BF
Adaptateur pour emboîtement 12 mm sur axe rond 18 mm, L = 33 mm pour BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Adaptateur pour emboîtement avec serrage pour axe rond 10...20 mm / carré 10...16 mm pour BF, BLF
ZK1-B.1
Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces
ZK2-B.1
Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces
ZSD-B.1
Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces
ZZ12-B.1
Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BFA, BLE
Emballage multiple 100 pièces
Accessoire électrique
BKN230-MOD
Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 230 V
ZST-BS
Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation
Advantages of motorised fire dampers
Avantages des clapets coupe-feu mécaniques motorisés.
Scénarios de protection incendie
1. Clapets coupe-feu non-motorisés vs. motorisés
2. Automatisations périodiques des test de fonctionnement
3. Fermeture et scellement de nuit des compartiments résistants au feu
4. Propagation de la fumée dans les systèmes d'air extérieur
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Puissance consommée (en marche)
- 8 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 12.5 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 5 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble 5 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Couple
- 18 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- Avec butée de positionnement
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- <120 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 16 s
- Interface mécanique
- Emboîtement 12x12 mm, arbre creux discontinu
- Indice de protection
- IP54