EXT-H6100XP-6500
Vanne à siège indépendante de la pression, 2 voies, DN 100, Brides, PN 25, ps 1600 kPa, Température du fluide 5...140°C [41...284°F]
Les servomoteurs doivent être commandés séparément. Veuillez consulter « Accessoires électriques ».
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire électrique
AVK230A-3
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 points, 150 s, Course 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 points, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble
AVK24A-MP-TPC
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble
AVK24A-SR-TPC
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble
AVK24A-SZ-TPC
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble
EV230A-TPC
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 40 mm, IP54, Terminaux avec câble
EV24A-MOD
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 40 mm, IP54, Terminaux avec câble
EV24A-SR-TPC
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 40 mm, IP54, Terminaux avec câble
EV24A-TPC
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 40 mm, IP54, Terminaux avec câble
EVC24A-MF
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Course 40 mm, IP54
EVC24A-SR
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Course 40 mm, IP54
EVC24A-SZ
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 40 mm, IP54
Spécifications
- Nb voies
- 2 voies
- V'nom [l/s]
- 16.6
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 30%.
- Température de fluide
- 5...140°C [41...284°F]
- Remarque pression différentielle
- Pour garantir un fonctionnement sans cavitation, la pression différentielle maximale ∆pmax doit être calculée conformément aux remarques relatives à la planification du projet.
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.1% du Kvs
- Raccordement
- Brides