• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  3. Vannes à siège

EXT-H665XP-2500



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EXT-H665XP-2500

EXT-H665XP-2500

Vanne à siège indépendante de la pression, 2 voies, DN 65, Brides, PN 25, ps 1600 kPa, Température du fluide 5...140°C [41...284°F]

Les servomoteurs doivent être commandés séparément. Veuillez consulter « Accessoires électriques ».

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

AVK230A-3

AVK230A-3

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 points, 150 s, Course 32 mm, IP54

Liste de prix: € 1,529,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 points, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,533,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,671,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,590,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,590,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 40 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 972,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 40 mm, IP54

Liste de prix: € 1,104,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 40 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,098,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 40 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,022,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 40 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 972,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Course 40 mm, IP54

Liste de prix: € 1,195,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Course 40 mm, IP54

Liste de prix: € 1,092,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 40 mm, IP54

Liste de prix: € 1,092,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Nb voies
2 voies
V'nom [l/s]
7.7
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 30%.
Température de fluide
5...140°C [41...284°F]
Remarque pression différentielle
Pour garantir un fonctionnement sans cavitation, la pression différentielle maximale ∆pmax doit être calculée conformément aux remarques relatives à la planification du projet.
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Max. 0.05% du Kvs
Raccordement
Brides

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)