2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs de vannes

NVK24A-3-TPC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix
€ 781,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZNV-C

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 20,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

Liste de prix: € 147,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24 V
Puissance consommée (en marche)
3 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm², Bornier 4 mm²
Force
1000 N
Type de commande
3 points
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir
Course
20 mm
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
0...50°C [32...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)