2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

22HH-10



Meer informatie
Terug naar product categorie
22HH-10

22HH-10

Condensatieschakelaar, Interne sensor, LED

Inbegrepen onderdelen: spuit met warmtegeleidingspasta, kabelbinder

Brutoprijs
€ 157,00
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Condensatie
Uitgangssignaal
Schakelaar
Opmerking uitgangssignaal leksensorschakelaar
  • SPDT, potentiaalvrij
  • Max. contactstroom 1 A @ 24 V
  • Min. schakelstroom 5 mA @ 10 V
Displaytype
LED

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)