22DT-14R
Kanaal-/dompeltemperatuursensor actief, 4...20 mA, Sondelengte 300 mm, Diameter sonde 6 mm
Meegeleverde onderdelen: montageclip, schroeven, plakfolie
- Brutoprijs
- € 115,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
A-22D-A03
Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof
A-22D-A05
Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot maximaal 260°C, Messing
A-22P-A45
Knelkoppeling, Roestvrij staal, G 1/4" (buitendraad) voor 6 mm, met snijring
Dompelbuizen
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Hoe installeert u een 22DT.. sensor
• Inclusief typische montagehulp
• Snelle installatie
• Efficiënte inbedrijfstelling
• Hoge bescherming dankzij IP65/NEMA 4X-behuizing
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
- 4...20 mA
- Uitgangsstroom [Bereik]
- 1x 4...20 mA, max. weerstand 500 Ω
- Sondelengte
- 300 mm