Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις

  1. Αρχική σελίδα

Καινοτομίες στην άνεση, στην ενεργειακή απόδοση και σε λύσεις ασφαλείας

Η Belimo κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στην πώληση συσκευών ελέγχου για τον ενεργειακά αποδοτικό έλεγχο συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού.εξαερισμού και κλιματισμού. Η κύρια δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στους ενεργοποιητές διαφραγμάτων, στις βαλβίδες ελέγχου, στους αισθητήρες και στους μετρητές. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1975 και είναι εισηγμένη στο ελβετικό χρηματιστήριο (SIX) από το 1995.

Η συνεχής εστίαση στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας, μας καθιστά έναν συνεργάτη που προσφέρει στους πελάτες μας αξεπέραστη προστιθέμενη αξία. Η πελατοκεντρική μέθοδος CESIM που έχει αναπτύξει η Belimo για τη βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίου με αισθητήρες, βαλβίδες ελέγχου και κινητήρες διαφραγμάτων εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα μας έχουν σημαντική επίδραση στην άνεση, την κατανάλωση ενέργειας, την ασφάλεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των κτιρίων.

  • Περισσότερα για το CESIM - Την πελατοκεντρική μέθοδο από την Belimo

Απολαύστε την τεχνολογία μας

Προσκαλούμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο να επισκεφθούν το κέντρο εμπειριών μας στο Hinwil της Ελβετίας. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την εικονική περιήγηση οποτεδήποτε και από οπουδήποτε για να εξερευνήσετε την τεχνολογία μας και τις εφαρμογές των προϊόντων μας σε προβολή 360°. Για τους πελάτες μας προσφέρουμε επίσης εργαστήρια που εστιάζουν στην εφαρμογή και στην πρακτική εξάσκηση επί τόπου.

  • Εικονική περιήγηση στα αγγλικά
  • Εικονική περιήγηση στα γερμανικά

Προσπαθούμε για την αμοιβαία επιτυχία

Προσφέρουμε στους πελάτες μας μεγαλύτερη αξία από ό,τι περιμένουν και περισσότερα από ό,τι μπορούν να προσφέρουν οι άλλοι. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν οι λύσεις μας συνεχίζουν να θέτουν νέα πρότυπα στην αγορά και να παραμένουν ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρέχουμε κορυφαίες επιδόσεις σε οτιδήποτε κάνουμε και επενδύουμε περίπου το 7% των πωλήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη. Η βάση για αυτήν την ηγετική θέση είναι μια μοναδική εταιρική νοοτροπία που βασίζεται στην αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη.

  • Μάθετε περισσότερα για τις αξίες μας

Από την Ίδρυση στο ορόσημο του 100 εκατομμυριοστού ενεργοποιητή

Η Belimo δεν προσφέρει μόνο προϊόντα. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με καινοτόμες, αποδοτικές λύσεις που προσφέρουν και ενεργειακή βελτιστοποίηση. Στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο, μιλάμε τη γλώσσα τους και τους καταλαβαίνουμε. Ό,τι κάνουμε προσφέρει στους πελάτες τη συνεχή διαβεβαίωση ότι έχουν επιλέξει τον καλύτερο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα βασικά ορόσημα στην ιστορία της εταιρείας μας.

 

Πιστοποιητικά

Η ποιότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής της Belimo παγκοσμίως επιβεβαιώνεται από πληθώρα πιστοποιήσεων και προτύπων που έχουν επιτευχθεί. Οι διαδικασίες της εταιρείας μας διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μας είναι κορυφαίας ποιότητας, εξαιρετικά αξιόπιστα και σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα πιστοποιητικά που απονέμονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας παγκοσμίως το επιβεβαιώνουν αυτό.

  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)

Λύσεις προϊόντων και καινοτομίεςΠαρουσίαση της εταιρείας

Κατεβάστε την παρουσίαση της εταιρείας μας

Εξοικονόμηση ενέργειας και τεχνολογίαΒραβεία και αναγνωρίσεις

Μάθετε περισσότερα για τα βραβεία μας

ΔέσμευσηΣυνδεδεμένοι οργανισμοί

Μάθετε περισσότερα για τις συμμετοχές μας