Poskytovanie inovatívnych riešení

  1. Domov

Inovácie pre väčšie pohodlie, energetickú efektívnosť a bezpečnosť

Firma Belimo je globálnym trhovým lídrom v oblasti vývoja, výroby a odbytu prevádzkových zariadení na energeticky efektívnu reguláciu vykurovacích, vetracích a klimatizačných systémov. Zameranie našej hlavnej činnosti je na aktuátory klapiek, riadiace ventily, snímače a merače. Spoločnosť bola založená v roku 1975 a od roku 1995 je kótovaná na švajčiarskej burze (SIX).

Vďaka dôslednej koncentrácii na potreby trhu a zákazníkov sme partnerom, ktorý našim zákazníkom ponúka jedinečnú pridanú hodnotu. Pro zákaznícky orientovaná metóda CESIM, ktorú vyvinula firma Belimo na účely optimalizácie stavebnej technológie pomocou snímačov, riadiacich ventilov a aktuátorov klapiek, je zárukou, že naše produkty majú výrazný vplyv na komfort, spotrebu energie, bezpečnosť, inštaláciu a údržbu v budovách.

  • Viac o CESIM – Prozákaznícky orientovaná metóda od firmy Belimo

Vyskúšajte našu technológiu

Pozývame našich zákazníkov a partnerov z celého sveta, aby prišli do nášho zážitkového centra v Hinwile vo Švajčiarsku. Túto virtuálnu prehliadku môžete absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek a preskúmať naše technológie a aplikácie produktov v 360° zobrazení.  Pre zákazníkov ponúkame aj workshopy orientované na použitie a praktické školenia na mieste.

  • Virtuálna prehliadka v angličtine
  • Virtuálna prehliadka v nemčine

Snažíme sa o obojstranný úspech

Našim zákazníkom ponúkame väčšiu hodnotu, než očakávajú a viac, ako môžu ponúknuť iní. Môžeme to dosiahnuť iba vtedy, ak naše riešenia budú naďalej stanovovať nové trhové štandardy a budú o krok vpredu pred konkurenciou. To je dôvod, prečo podávame špičkový výkon vo všetkom, čo robíme, a investujeme približne 7 % odbytu do výskumu a vývoja. Základom tejto vedúcej pozície je jedinečná firemná kultúra založená na dôveryhodnosti a zodpovednosti.

  • Zistite viac o našich hodnotách

Od Nadácie po 100 miliónty míľnik aktuátora

Firma Belimo dodáva viac než len produkty. Podporujeme našich zákazníkov inovatívnymi, účinnými a energeticky optimalizovanými riešeniami. Sme blízko k našim zákazníkom po celom svete, hovoríme ich jazykom a rozumieme im. Všetko, čo robíme, dáva zákazníkom neustále ubezpečenie, že si vybrali to najlepšie. Zistite viac o kľúčových míľnikoch v histórii našej spoločnosti.

 

Certifikáty

Kvalitu celosvetových výrobných zariadení firmy Belimo potvrdzujú rôzne certifikácie a dosiahnuté štandardy. Postupy našej spoločnosti zaisťujú, že naše produkty sú najvyššej kvality, mimoriadne spoľahlivé a majú konkurencieschopné ceny. Potvrdzujú to certifikáty, udelené našim výrobným závodom na celom svete.

  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)

Produktové riešenia a inováciePrezentácia spoločnosti

Prevezmite si našu prezentáciu spoločnosti

Energetické úspory a technológiaOcenenia a uznania

Zistite viac o našich oceneniach

ZáväzokPridružené organizácie

Získajte viac informácií o našich aktivitách