Kuriame novatoriškus sprendimus

  1. Pradžia

Inovacijos komforto, energinio efektyvumo ir saugumo sprendimuose

Belimo yra šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų valdymui skirtų efektyviai energiją vartojančių prietaisų projektavimo, gamybos ir pardavimo pasaulinė lyderė. Pagrindinė mūsų veiklos sritis - sklendžių pavaros, valdymo vožtuvai, jutikliai ir skaitikliai. 1975 m. įkurta bendrovė nuo 1995 m. yra įtraukta į Šveicarijos biržos (SIX) prekybos sąrašus.

Nuosekliai orientuodamiesi į rinkos ir klientų poreikius, esame partneriai, siūlantys klientams neprilygstamą pridėtinę vertę. Į klientus orientuotas Belimo sukurtas CESIM metodas, skirtas statybos technologijoms optimizuoti naudojant jutiklius, reguliavimo vožtuvus ir sklendžių pavaras, užtikrina, kad mūsų gaminiai daro didelę įtaką pastatų komfortui, energijos sąnaudoms, saugumui, įrengimui ir priežiūrai.

  • Daugiau apie CESIM – Belimo į klientus orientuotą metodą

Išbandykite mūsų technologiją

Kviečiame savo klientus ir partnerius iš viso pasaulio apsilankyti mūsų patirties centre Hinvilyje, Šveicarijoje. Šį virtualųjį turą galite rinktis bet kada ir bet kur, norėdami 360° kampu apžiūrėti mūsų technologijas ir gaminių taikymo būdus.  Klientams taip pat siūlome tikslinius seminarus ir praktinius mokymus vietoje.

  • Virtualusis turas anglų kalba
  • Virtualusis turas vokiečių kalba

Siekiame abipusės sėkmės

Siūlome savo klientams didesnę vertę, nei jie tikisi, ir daugiau, nei gali pasiūlyti kiti. Tai pasieksime tik jei mūsų sprendimai ir toliau nustatys naujus rinkos standartus ir lenks konkurentų sprendimus. Todėl siekiame aukščiausių rezultatų visose srityse ir į mokslinius tyrimus bei plėtrą investuojame maždaug 7 proc. pardavimų. Lyderės pozicijos pagrindą sudaro unikali įmonės kultūra, pagrįsta patikimumu ir pasitikėjimu.

  • Sužinokite daugiau apie mūsų vertybes

Nuo įkūrimo iki 100 milijoninės pavaros

Belimo tiekia ne tik gaminius. Mes padedame savo klientams, siūlydami novatoriškus, efektyvius ir energijos suvartojimą optimizuojančius sprendimus. Esame arti savo klientų visame pasaulyje, kalbame jų kalba ir juos suprantame. Viskas, ką darome, suteikia klientams nuolatinį pasitikėjimą mumis, žinant, kad jie pasirinko geriausią. Sužinokite daugiau apie svarbiausius mūsų įmonės istorijos etapus.

 

Sertifikatai

Visame pasaulyje veikiančių Belimo gamyklų kokybę patvirtina įvairūs sertifikatai ir pasiekti standartai. Mūsų įmonėje taikomos procedūros užtikrina, kad mūsų gaminiai bus aukščiausios kokybės, itin patikimi ir prieinami už konkurencingą kainą. Tai patvirtina visame pasaulyje esančioms mūsų gamykloms suteikti sertifikatai.

  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)

Gaminių sprendimai ir inovacijosĮmonės pristatymas

Atsisiųskite mūsų įmonės pristatymą

Energijos taupymas ir technologijosApdovanojimai ir pripažinimas

Sužinokite daugiau apie mūsų apdovanojimus

ĮsipareigojimasSusijusios organizacijos

Sužinokite daugiau apie mūsų veiklą