Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań

  1. Strona główna

Innowacje w dziedzinie komfortu, efektywności energetycznej i ochrony przeciwpożarowej/wentylacji pożarowej

Belimo to światowy lider w dziedzinie opracowywania, produkcji i sprzedaży urządzeń do energooszczędnego sterowania instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Podstawowe pole działalności firmy stanowią siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i liczniki. Firma została założona w 1975 roku, od 1995 roku jest notowana na szwajcarskiej giełdzie (SIX).

Takie czynniki jak konsekwentne ukierunkowanie na rynek i potrzeby klienta sprawiają, że jesteśmy partnerem, który zapewnia ogromną wartość dodaną. Opracowana przez firmę Belimo, ukierunkowana na klienta metoda CESIM, w zakresie optymalizacji instalacji budynkowych przy użyciu czujników, zaworów regulacyjnych oraz siłowników do przepustnic zapewnia, że nasze produkty mają duży wpływ na komfort, pobór energii, bezpieczeństwo, montaż i obsługę techniczną w budynkach.

  • Więcej o CESIM - metodzie zorientowanej na potrzeby klienta z Belimo

Poznaj naszą technologię

Zapraszamy naszych klientów i partnerów z każdego zakątka świata do naszego centrum obsługi klienta Experience Center w Hinwil, w Szwajcarii. Każdy może wybrać się w wirtualną podróż w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, aby zapoznać się z naszą technologią i zastosowaniami produktów podczas prezentacji z widokiem 360°. Naszym klientom oferujemy też warsztaty dotyczące zastosowań produktów oraz praktyczne szkolenia w stacjonarne.

  • Wirtualna podróż w języku angielskim
  • Wirtualna podróż w języku niemieckim

Dążymy do wspólnego sukcesu

Oferujemy naszym klientom wartość przewyższającą ich oczekiwania, większą od proponowanej przez innych. Osiągamy to tylko dzięki temu, że nasze rozwiązania stale ustalają nowe normy rynkowe, a my zawsze pozostajemy jeden krok przed konkurencją. Wszystkie nasze produkty i usługi wyróżniają się najwyższą jakością, ponieważ inwestujemy około 7% wartości sprzedaży w badania i rozwój. Wynika to z naszej wiodącej pozycji na rynku oraz unikalnej kultury przedsiębiorstwa opartej na wiarygodności i zaufaniu.

  • Więcej informacji na temat naszych wartości

Od założenia firmy do kamienia milowego w postaci stumilionowego siłownika

Belimo nie tylko dostarcza produkty. Wspieramy klientów, udostępniając im rozwiązania, które są innowacyjne, efektywne i zoptymalizowane pod względem energooszczędności. Jesteśmy blisko naszych klientów na całym świecie, mówimy w ich języku i rozumiemy ich. Wszystko, co robimy, stale utwierdza ich w przekonaniu, że wybrali najlepszego dostawcę. Dowiedz się więcej o najważniejszych wydarzeniach w historii firmy.

 

Certyfikaty

Jakość zakładów produkcyjnych Belimo, rozmieszczonych we wszystkich zakątkach świata, potwierdzona jest przez różne uzyskane certyfikaty i normy. Procedury wdrożone w naszej firmie zapewniają, że dostarczone przez nas produkty charakteryzują się najwyższą jakością, wyjątkową niezawodnością oraz konkurencyjnymi cenami. Potwierdzają to certyfikaty przyznane naszym zakładom na całym świecie.

  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)

Innowacyjne produkty i rozwiązaniaPrezentacja firmowa

Pobierz prezentację naszej firmy

Oszczędność energii i technologiaNagrody i wyróżnienia

Więcej informacji na temat uzyskanych przez nas nagród

ZaangażowaniePowiązane organizacje

Więcej informacji na temat naszego zaangażowania w różne projekty