Pienet laitteet, suuri vaikutus.
Innovaatiot määrittelevät mukavuuden uudelleen

  1. Koti
  2. CESIM

Mukavuutta lisäävät sovellukset

Uusimman tekniikan mukainen rakennusautomaatio on korvaamaton hyvän ilmanlaadun ja miellyttävien lämpötilojen luomisessa parasta mahdollista huoneilmaa varten. Ihanteellinen ilmanlaatu ei kuitenkaan ole ainoa huonemukavuuden edellytys – syöttö- ja kiertoilman välisiä painesuhteita on pidettävä yllä huoneissa ja kanavissa. Mahdollisuus säätää yksittäisten huoneiden huoneilmaa on yhä tärkeämpää. Belimon luotettavat LVI-komponentit harmonisoivat nämä vaikuttavat tekijät täydellisesti niin, että mukavuus ja tuottavuus säilyvät varmasti aina hyvinä eri huoneissa.
Lämmitys- ja jäähdytyskomponentit keskuslaitoksessa, ilmankäsittely-yksiköt ja huoneen toissijainen ilmakäsittely on varustettu antureilla, ilmastointipeltien toimilaitteilla ja säätöventtiileillä, jotka on verkotettu toisiinsa niin, että huoneissa on miellyttävää olla. Älykkäät LVI-komponenttimme tuottavat erinomaisen ilmanlaadun ja korkeimman tason mukavuuden huoneisiin.

Anturimme – mukavuuden perusta

Belimon anturivalikoima on tulos yli neljänkymmenen vuoden kokemuksesta ja tutkimuksesta sekä keskittymisestä lisäarvoa tuottavien tekniikoiden tarjoamiseen asiakkaille koko LVI-alalla. Antureiden ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja saumattoman integroinnin, minkä ansiosta kustannukset alenevat ja järjestelmän suorituskyky on optimaalinen. Tarjoamme täydellisen valikoiman antureita, jotka ovat hyvin tarkkoja, kestävät pitkään ja lisäävät sisätilojen mukavuutta. Laaja tuotevalikoimamme sisältää antureita, joilla voidaan mitata lämpötilaa, ilmankosteutta, painetta, hiilidioksidia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja virtausta putkessa, kanavassa sekä ulkoilmasovelluksissa.Belimo tarjoaa yhdestä paikasta kenttätason LVI-laitteita kaikkiin rakennusprojekteihin.

  • Our Sensor Range

Lue lisää: tärkeimmät lämpöviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät

Vaikka on olemassa sisäilman laatua koskevia ohjeistuksia, tilannemuuttujat, kuten huoneen tehtävä, vaatetus, huoneessa oleskelevien aktiivisuustaso ja yksinkertaisesti huoneen käyttäjien henkilökohtaiset tarpeet, vaihtelevat suuresti. Huoneen lämpötilan merkitys kasvaa sen myötä, mitä kauemmin huoneessa oleskellaan. Lämmityskaudella suositellaan lattiatasossa lämpötiloja 20–22 °C (verrattuna kesän lämpötiloihin 25–26 °C). Myös liian korkea tai alhainen ilmankosteus vaikuttaa hyvinvointiin, tuottavuuteen ja jopa terveyteen.Lue lisää lämpöviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.

  • Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors (pdf - 1,79 Mt)
  • Our Sensor Range

Paineriippumattomat säätöventtiilit takaavat huoneeseen täydellisen tasapainoisen mukavuuden

Paineriippumattomat (PI) säätöventtiilit varmistavat, että hydroniset järjestelmät ovat aina täydellisesti tasapainotettuja, mikä johtaa parempaan mukavuuteen. Palloventtiilitekniikka maksimoi virtaukseltaan vaihtelevien pumppausjärjestelmien energiansäästöt ja ratkaisee ainutlaatuiset säätöhaasteet.Katso Belimo Talk -keskustelu alta, niin saat lisätietoa hydronisen järjestelmän dynamiikasta ja siitä, miten varmistetaan rakennuksen suorituskyvyn vastaavan täydellisesti venttiilien rakennekokoa. Belimo tarjoaa sarjan paineriippumattomia (PI) säätöventtiileitä, kuten paineriippumattoman vyöhykeventtiilin PIQCV, erittäin kompaktin PI-venttiilin, sähköisen PI-venttiilin ePIV, joka tarjoaa todellisen virtausmittauksen, ja Energy Valve -venttiilin, joka optimoi, dokumentoi ja osoittaa vesikäämin suorituskyvyn.

  • Pressure Independent Control Valves

Opi Rodrigolta: kuinka varmistaa mukavuus paineriippumattomilla venttiileillä

Opi Rodrigolta: kuinka saavuttaa täydellisen tasapainoinen hydroninen järjestelmä

Tarvittavan virtauksen tuottaminen hydronisissa järjestelmissä voi olla haastavaa painevaihteluiden vuoksi. Belimo Hydronic Simulator auttaa ymmärtämään manuaalisella tasapainotuksella ja paineriippumattomilla venttiileillä varustetun hydronisen järjestelmän dynamiikkaa.Lataa Belimo Hydronic Simulator™ Excel-tiedostona ja katso Rodrigon vetämästä Belimo-keskustelusta, kuinka Belimo Hydraunic SimulatorTM  -järjestelmää käytetään.

 

  • Belimo Hydronic Simulator (xlsm - 5,94 Mt)

Energy Efficient Comfort

Smart Belimo devices provide optimal indoor air quality while increasing energy efficiency. Innovations that have a big impact on better room comfort.

  • Zip Economizer
  • Zip Economizer Video