小身材,大妙用。
创新重新定义了舒适一词

  1. 主页
  2. CESIM

室内舒适度的保障

先进的楼宇自动化是保障良好的空气质量和宜人的温度以及实现最佳室内环境的前提。但是,理想的空气质量并不是房间舒适度的唯一决定性条件 - 房间和风管内送风和回风之间的压力比必须保持稳定。 同时,是否能够单独控制每一个房间的室内环境也尤为重要。搏力谋可靠的暖通空调(HVAC)产品完美协调了这些因素,能够确保即使在不同的房间,室内舒适度及运作效率都始终完美且稳定。
中央厂房设备中的供暖和冷却组件、空气调节机组和室内次级空气处理单元都需要配备能够互相连接的传感器、执行器以及控制阀,以获得最佳的室内舒适度。我们的暖通空调(HVAC)产品是优质室内空气质量和最高室内舒适度水平的长久保障。

我们的传感器 – 舒适的基石

搏力谋传感器系列拥有40多年的研发经验,专注于为整个暖通空调(HVAC)行业的客户提供更多附加价值。传感器的独特设计提供了易于安装和无缝集成的优势,从而降低了成本并优化了系统性能。我们提供的全系列传感器,具有高精度和长期稳定性,能够创造更好的室内舒适度。我们的传感器产品应用范围广泛,能够用于测量管道,风管和户外应用中的温度,湿度,压力,CO2,挥发性有机化合物(VOCs) 及流量。不论您的建筑项目需要何种暖通空调(HVAC)现场设备,我们都能为您一站供齐。

  • 传感器产品范畴

影响热舒适度的关键因素

尽管有室内空气质量指标, 但在各种不同的情境下对室内环境的要求都会大为不同,比如不同的房间功能,室内人员活动程度变化,不同的衣着或单纯的个人偏好等。在室内的时间越长,对室内温度的感受度就越高。在供暖期间,建议地暖的温度范围设定为20至22° C(夏季则为25至26° C) 。湿度过高或过低也会影响我们的舒适度、生产力,甚至健康。请了解更多热舒适度的影响因素:

  • PPT: 搏力谋传感器 – 舒适的基石 (pdf - 4.19 MB)
  • 传感器产品范畴

压力无关型控制阀, 实现完美平衡的室内舒适度

压力无关型(PI)控制阀确保水力系统始终保持完美平衡,从而提高舒适度。球阀技术能够应对控制上的挑战,最大程度地节省可变流量泵系统的能源。观看下面的搏力谋座谈(Belimo Talk),了解更多水力系统动力学的相关信息,以及如果选择完美匹配的阀门尺寸来确保卓越的建筑性能。搏力谋提供一系列压力无关型 (PI) 控制阀,从 PIQCV(一种超紧凑 PI 阀)、可精准测量流量的 ePIV(一种电子 PI 阀),到可用于优化、记录、检验水盘管性能的能量阀,可满足各种系统需求。

  • 压力无关型控制阀

来自张斯雅的分享: 压力无关型电动阀为您营造舒适的环境

来自张斯雅的分享: 如何实现一个完美平衡的空调水系统

伴随着压力的变化,在水力系统中能否稳定提供所需的流量可能是一个挑战。搏力谋水力模拟器Belimo Hydronic Simulator™可帮助您了解具有手动操作平衡及压力无关控制阀的水力系统的动态特性。以Excel格式下载搏力谋水力模拟器,并通过Zoe的搏力谋座谈(Belimo Talk)的授课内容,学习如何使用搏力谋水力模拟器。

 

  • 以Excel格式下载搏力谋水力模拟器Belimo Hydronic Simulator (xlsm - 5.94 MB)

变风量系统(VAV)执行器确保完美平衡的室内舒适度

影响室内舒适度的另一个因素是空气流动的速度。当冷空气出现时(通常是在通风和空调系统状况不佳的房间中),人体皮肤会发生蒸发冷却,这对很多人来说都会增加不适感。空气速度对室内声音环境也很重要。变风量系统(VAV)箱体和出风口的过高风速会引起干扰的噪音和啸叫声。

  • Zip Economizer
  • Zip Economizer Video

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)