Optymalizacja istniejących systemów HVAC

  1. Strona główna
  2. RetroFIT+

Modernizacja instalacji przy minimalnych nakładach

Przywrócenie systemu HVAC budynku do jego pierwotnego stanu lub dostosowanie go do dynamicznego profilu obciążenia jest opłacalnym sposobem na poprawę jego wydajności i efektywności energetycznej, co skutkuje natychmiastowymi oszczędnościami kosztów przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.    

Jak najlepsze wykorzystanie czujników i wartości nastaw

Regulować można jedynie mierzalne wartości. Czujniki są niezbędne do pomiaru i monitorowania zużycia energii w budynku oraz warunków środowiskowych wpływających na komfort, zdrowie i samopoczucie użytkowników.

Czujniki Belimo mierzą i monitorują szereg parametrów w budynku, takich jak temperatura, wilgotność lub zawartość CO2. Gromadzone w czasie rzeczywistym dane są wykorzystywane do optymalizacji wydajności systemów HVAC, zmniejszając w ten sposób zużycie energii i poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniach.

Warto zauważyć, że przed podjęciem decyzji o złożonym projekcie renowacji, zmiana wartości zadanej zainstalowanego systemu o zaledwie +/-1°C może zaoszczędzić do 7% zużycia energii. Co więcej, obniżenie wartości zadanej zimą i podniesienie jej latem pomoże oszczędzać energię przez cały rok, jednocześnie zmniejszając ślad węglowy budynku.


Wymiana i modernizacja urządzeń obiektowych instalacji HVAC

W miarę starzenia się budynków i sprzętu, koszty operacyjne znacznie wzrastają z powodu wyższego zużycia energii i zwiększonych nakładów na konserwację. Systemy automatyki budynkowej stają się znacznie bardziej efektywne dzięki dobrze funkcjonującym urządzeniom obiektowym instalacji HVAC. Modernizacja starych urządzeń obiektowych w istniejących instalacjach może pomóc w przywróceniu i poprawie funkcjonalności w minimalnym czasie przestoju.

Rozwiązania Belimo przeznaczone do modernizacji pozwalają wygodnie wymienić i zmodernizować zestawy zaworów z siłownikiem, siłowniki do zaworów, siłowniki do przepustnic lub sensory w istniejących instalacjach.

  • Oprogramowanie Belimo RetroFIT+

Zamknij lukę w wydajności i kontroluj różnicę temperatur

Luki wydajności między zaplanowanym projektem a wydajnością rzeczywistego systemu mogą znacząco wpływać na koszty eksploatacji budynków. Efektywne zarządzanie deltą T pozwoli zmniejszyć różnicę w wydajności, a tym samym poprawić ogólną wydajność budynku poprzez: większą efektywność energetyczną, wyższy komfort i lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach, a wszystko to przy niższych kosztach operacyjnych.

Czy masz już zainstalowany zawór Belimo Energy Valve? Szczęściarz! Zawór Belimo Energy Valve z wbudowanym algorytmem delta T Manager zmniejsza koszty operacyjne pomp, agregatów chłodniczych i/lub kotłów grzewczych poprzez zwiększenie wydajności instalacji i utrzymanie delta T.

Jeśli nie masz zainstalowanego zaworu Belimo Energy Valve, być może nadszedł czas na aktualizację.

  • Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM)

Kliknij mapę, aby znaleźć budynek referencyjny


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool