Оптимизация существующих систем ОВиК

  1. Главная страница
  2. RetroFIT+

Модернизация существующей системы с минимальными затратами

Восстановление системы ОВиК или ее модернизация в соответствии с характеристиками динамической нагрузки — это экономически эффективный способ повышения ее производительности и энергоэффективности, приносящий ощутимую экономию средств при относительно небольших затратах.    

Используйте все возможности датчиков и уставок

Управлять можно только тем, что можно измерить. Для измерения и мониторинга энергопотребления здания, а также условий окружающей среды, влияющих на комфорт, здоровье и самочувствие пользователей, необходимы датчики.

Датчики Belimo измеряют и регистрируют многие параметры в здании, такие как температура, влажность или содержание CO2. Данные, получаемые в режиме реального времени, используются для оптимизации работы систем ОВиК, что позволяет снизить энергопотребление и улучшить качество воздуха в помещении.

Однако, прежде чем приступать к сложной реконструкции, следует учесть, что изменение уставки в уже имеющейся системе всего на +/-1 °C может сэкономить до 7 % потребляемой энергии. Более того, уменьшение уставки зимой и ее увеличение летом позволяет экономить электроэнергию круглый год и при этом снижать количество выбросов углекислого газа в атмосферу.

  • Датчики качества воздуха ОВиК для создания здорового и оптимального микроклимата в помещении

Замена и модернизация полевых устройств ОВиК

Здания и оборудование со временем стареют, поэтому эксплуатационные расходы возрастают в геометрической прогрессии вследствие повышения расхода энергии и необходимости технического обслуживания. При наличии правильно настроенных полевых устройств ОВиК эффективность систем автоматизации зданий значительно повышается. Модернизация старых полевых устройств из существующих установок позволяет восстановить и улучшить работоспособность с минимальными простоями.

Belimo выпускает современные и удобные варианты для замены и модернизации клапанов, комбинаций клапанов/приводов, приводов воздушных заслонок и датчиков.

  • Инструмент Belimo RetroFIT+

Сокращение сбоев в работе и управление перепадами температур

Несоответствие между проектными и эксплуатационными характеристиками системы может существенно повлиять на стоимость эксплуатации зданий. Эффективное управление перепадами температуры позволит снизить разницу в эксплуатационных характеристиках и тем самым улучшить общие показатели здания: повысить энергоэффективность, улучшить комфорт и качество воздуха в помещениях, а также снизить эксплуатационные расходы.

У вас уже установлен клапан Belimo Energy Valve? Вам повезло! Клапан Belimo Energy Valve со встроенным алгоритмом «менеджер дельта-Т» сокращает эксплуатационные расходы на насосы, чиллеры и/или бойлеры за счет повышения КПД установки и поддержания перепадов температур.

Если вы еще не установили клапан Belimo Energy Valve, возможно, пришло время сделать это.

  • Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии

Для поиска нужного здания нажмите на карту


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool