Optimera befintliga HVAC-system

  1. Hem
  2. RetroFIT+

Förbättra ditt nuvarande system med minimala insatser

Att återställa en fastighets HVAC-system till de ursprungliga parametrarna eller att uppdatera det så att det passar den dynamiska belastningsprofilen är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra systemets prestanda och energieffektivitet och leder till besparingar med relativt små insatser.    

Utnyttja givarnas och börvärdenas fulla potential

För att styra något måste du kunna mäta det. Givare är livsviktiga för att mäta och övervaka fastighetens energiförbrukning och omgivningsförhållanden som påverkar de boendes komfort, hälsa och välmående.

Givarna från Belimo mäter och övervakar många parametrar i en fastighet, som till exempel temperaturen, luftfuktigheten eller koldioxidhalten. Datan som samlas in i realtid används för att optimera HVAC-systemens prestanda, vilket sänker energiförbrukningen och förbättrar inomhusluftkvaliteten.

Förresten, innan du ger dig in på ett komplicerat renoveringsprojekt bör du veta att energiförbrukningen kan sänkas med upp till 7 % bara genom att ändra börvärdet i ett installerat system med så lite som +/-1 °C. Dessutom kan man spara energi året runt och sänka fastighetens koldioxidutsläpp genom att sänka börvärdet på vintern och höja det på sommaren.

  • HVAC-luftkvalitetsgivare för ett hälsosamt och effektivt inomhusklimat

Byt ut och uppgradera dina HVAC-fältenheter

När fastigheter och utrustning åldras över tid stiger driftskostnaderna exponentiellt på grund av högre energiförbrukning och ökat underhållsarbete. Fastighetsautomationssystem blir mycket mer effektiva med välfungerande HVAC-fältenheter. Genom att uppgradera gamla fältenheter i befintliga installationer kan funktionsdugligheten återställas och förbättras med minimala driftavbrott.

Belimo erbjuder passande byten och uppgraderingar för ventilkombinationer, ventilställdon, spjällställdon och givare.

  • Belimo RetroFIT+ Product Replacement Tool

Återställ prestandan och reglera differenstemperaturen

Avvikelser mellan systemets planerade och faktiska prestanda kan påverka fastighetens driftskostnader avsevärt. En effektiv reglering av differenstemperaturen minskar prestandagapet, så att fastighetens sammanlagda prestanda förbättras genom större energieffektivitet, högre komfort och bättre inomhusluftkvalitet, vilket allt som allt ger lägre driftskostnader.

Har du redan installerat en Belimo Energy Valve? Smart val! Belimo Energy Valve med sin inbyggda algoritm Delta T Manager sänker driftskostnaderna för pumpar, kylare och/eller pannor genom att öka hela anläggningens effektivitet och genom att hålla differenstemperaturen.

Om du inte har installerat en Belimo Energy Valve kanske det är på tiden med en uppgradering.

  • Belimo Energy Valve™ och termisk energimätare

Klicka på kartan för att hitta en exempelfastighet


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool