优化现有暖通空调系统

  1. 主页
  2. RetroFIT+

以最省力的方式改进您的现有系统

将建筑物的暖通空调系统恢复到原始设计模式,或将其更新以适应动态的负荷情况,这是提高其性能和能效的一种经济有效的方法,继而能立刻节省成本,事半功倍。    

充分利用传感器和设定值

您只能控制您能测量到的东西, 传感器对于测量、监控建筑物能耗以及影响住户舒适度、健康与福祉的环境条件至关重要。

搏力谋传感器可测量、监控建筑物的众多参数,如温度、湿度或 CO2 含量。将收集到的实时数据用于优化暖通空调系统的性能,从而降低能耗,改善室内空气质量。

顺便提一句,先别考虑实施任何复杂的翻新工程,您只需要将已安装系统的设定值更改+/-1°C,便能节省高达 7% 的能耗。此外,在冬季时降低设定值,夏季时则提高设定值,将有助于全年的节能效益,同时还能减少建筑物的碳足迹。

  • 暖通空调空气质量传感器,营造健康高效的室内气候环境

更换和升级暖通空调现场设备

随着建筑物和设备逐渐老化,运营成本因能耗的升高和维护工作的增加而呈指数级增长。有了功能完善的暖通空调现场设备,楼宇自动化系统的效率就会大大提高。升级现有装置中旧的现场设备有助于恢复并改进功能,同时将停机时间降至最短。

搏力谋为阀门组合装置、阀门执行器、风阀执行器和传感器提供了便捷的更换及升级服务。

  • 搏力谋 RetroFIT+产品更换工具

缩小性能差距并管理 ΔT

预定的设计与系统性能之间的性能差距会严重影响建筑物的运营成本。通过有效管理 ΔT,性能差距将缩小,从而提高建筑物的整体性能:即更节能、更舒适及拥有更好的室内空气质量,所有这些因素都会降低运营成本。

您是否已安装了搏力谋能量阀?您真运气! 搏力谋能量阀内置 ΔT 管理器算法,可通过提高设备效率和维持 ΔT 来降低泵送、冷却器和/或锅炉的运行成本。

如果您尚未安装搏力谋能量阀,可能是该升级的时候了。

  • 搏力谋能量阀®与热能表

请点击该图查找参考建筑


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)