Bestaande HVAC-systemen optimaliseren

  1. Home
  2. RetroFIT+

Verbeter uw systeem met minimale inspanningen

Het HVAC-systeem van een gebouw terugbrengen naar zijn originele ontwerp of het bijwerken om het aan het dynamische belastingsprofiel aan te passen, is een kosteneffectieve manier om de prestaties en de energie-efficiëntie te verbeteren, wat leidt tot onmiddellijke kostenbesparingen met relatief weinig inspanningen.    

Het beste halen uit de sensoren en de gewenste waarden

U heeft alleen controle over dat wat u meet. Sensoren zijn essentieel voor het meten en bewaken van het energieverbruik van een gebouw en van de omgevingsomstandigheden die een invloed hebben op het comfort, de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

De sensoren van Belimo meten en bewaken vele parameters in een gebouw, zoals temperatuur, vochtigheidsgraad of CO2-gehalte. De gegevens die realtime worden geregistreerd, worden gebruikt om de prestaties van het HVAC-systeem te optimaliseren, waarbij het energieverbruik wordt teruggedrongen en de binnenluchtkwaliteit wordt verbeterd.

Terloops gezegd, voordat u overweegt om een ingewikkeld renovatieproject uit te voeren, moet u weten dat een verandering van de gewenste waarde met slechts +/-1°C een energiebesparing van 7% kan opleveren. De gewenste waarde in de winter verlagen en in de zomer verhogen draagt bovendien bij tot energiebesparing bekeken op jaarbasis en vermindert de koolstofvoetafdruk van het gebouw.

  • Luchtkwaliteitssensoren voor HVAC voor een gezond en efficiënt binnenklimaat

De HVAC-veldapparaten vervangen en upgraden

Naarmate gebouwen en uitrustingen verouderen, stijgen de bedrijfskosten exponentieel wegens hoger energieverbruik en toenemende onderhoudsbehoeften. Gebouwbeheersystemen worden aanzienlijk efficiënter met goed functionerende HVAC-veldapparaten. Een upgrade van oude veldapparaten in bestaande installaties kan de prestaties van een gebouw helpen herstellen en verbeteren, terwijl de stilstandtijden minimaal blijven.

Belimo biedt gepaste vervangingen en upgrades voor klepcombinaties, klepaandrijvingen, luchtklepaandrijvingen en sensoren.

  • Belimo RetroFIT+ Product Replacement Tool

Dicht de prestatiekloof en beheer het temperatuursverschil

Verschillen van prestaties tussen het bedoelde ontwerp en het werkelijke systeem kunnen de bedrijfskosten van een gebouw aanzienlijk beïnvloeden. Door een efficiënt beheer van het temperatuursverschil vermindert de prestatiekloof, waardoor de algemene prestaties van het gebouw verbeteren: hogere energie-efficiëntie, meer comfort en betere binnenluchtkwaliteit, en dat alles met lagere bedrijfskosten.

Heeft u al een Energy Valve van Belimo geïnstalleerd? Wat leuk voor u! De Energy Valve van Belimo met ingebouwd algoritme van de Delta T-manager vermindert de bedrijfskosten van pompen, koelmachine, en/of verwarmingsketel door de efficiëntie van de installatie te verbeteren en het temperatuursverschil op peil te houden.

Als u nog geen Energy Valve van Belimo heeft geïnstalleerd, wordt het misschien tijd voor een upgrade.

  • Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter

Klik op de kaart om een referentiegebouw te vinden


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool