Manutenção do sistema de segurança

  1. Início

Esteja preparado para a visita do responsável pelo edifício ou dos bombeiros

Os códigos de segurança exigem testes periódicos dos dampers Fire & Smoke. O corpo de bombeiros ou responsável pelo edifício pode pedir o registro exigido pela NFPA 80 (incêndio) e NFPA 105 (fumaça) ao inspecionar um prédio.

Capítulo 7: Danes de contenção - International Building Code (IBC) e International Fire Code (IFC) exigem o seguinte:

  • Comissionamento e testes no fim do primeiro ano de ocupação
  • Testes necessários a cada quatro anos (exceto em hospitais, que é a cada seis anos)

Chapter 9: dampers do sistema de extração de fumaça – IFC exige o seguinte:

  • Os sistemas dedicados são testados no comissionamento e depois semestralmente
  • Sistemas não dedicados no comissionamento e depois anualmente

O proprietário do edifício é responsável por manter um registro de testes periódicos e quaisquer medidas corretivas tomadas em relação a seus dampers de proteção contra fumaça e incêndio.

Tipos de dampers de proteção contra fumaça e incêndio e testes exigidos

Webinário (Belimo Americas)Damper veneziana

Comissionamento, no fim primeiro ano e testes a cada quatro anos

ArtigoDamper de proteção contra fumaça

Comissionamento, fim do primeiro ano e testes a cada quatro anos

ArtigoDamper multilâminas

Comissionamento, fim do primeiro ano e testes a cada quatro anos

ArtigoDamper combinado

Comissionamento, fim do primeiro ano e testes a cada quatro anos

Conformidade com o código

Certifique-se de que seu edifício está em dia com as normas; há mais de 100.000 incêndios em edifícios comerciais a cada ano. Uma média de 100 pessoas morrem, e ocorrem 3 bilhões de dólares em danos diretos à propriedade. Os atuadores para dampers de proteção contra fumaça e incêndio da Belimo são usados em dampers de proteção contra fumaça e combinados da Siebe, Honeywell, Siemens, MultiProducts e muitos outros fabricantes. Os atuadores para damper estão em conformidade com todos os códigos para edifício comerciais nos Estados Unidos, aprovados no UL 555 e UL 555S a 350ºF e testados para 30.000 ciclos abre-fecha com dampers aprovados, excedendo os requisito UL.

  • Associação Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA)
  • Conselho do Código Internacional (ICC)

Aprendizagem online gratuita sobre códigos e normas de proteção da vida que regem os dampers corta-fogo

Aprendizagem online gratuita sobre códigos e normas de proteção da vida que regem os dampers corta-fogo

Embora os códigos de proteção da vida rejam o ensaio, a reparação e a substituição de dampers com atuadores, o atraso da manutenção é um problema crônico. Muitos dampers de proteção da vida com defeito permanecem no sistema, inoperáveis, sem conhecimento de falhas ou dampers fixados e abertos. À medida que os edifícios envelhecem e os sistemas se degradam, ocorrerão mais incêndios. O principal ponto de falha de dampers antigos é o atuador.

Faça esse treinamento online gratuito para conhecer:

  • os códigos e normas que regem atuadores para dampers
  • tipos comuns de dampers
  • Processos de substituição e informações adicionais sobre soluções retrofit
    Esse treinamento demora aproximadamente 30 minutos para concluir. Você pode testar os seus conhecimentos ao longo do treinamento e responder a um questionário no final.  

Fazer o curso

Entendendo os atuadores para damper de proteção da vida

Soluções de Substituição

Air Balance Inc.

Honeywell, Multiproducts, Siebe

  • Motor acoplado diretamente e com eixo intermediário Air Balance Siebe MAx18 com série FSNF da Belimo (pdf - 2,18 MB)
  • Substituição Air Balance Honeywell ML e MS por série FSLF ou FSNF da Belimo (pdf - 1,23 MB)
  • Air Balance MultiProducts para com Belimo (pdf - 2,23 MB)

Dampers Greenheck

MultiProducts, Siebe/Barber Coleman, Siemens, Honeywell

  • Substituição do damper Greenheck com série FS da Belimo (pdf - 1,82 MB)
  • Substituição do motor Greenheck MP2986 com série FS da Belimo (pdf - 1,88 MB)
  • Instruções Greenheck HW ML e MS para Belimo (pdf - 849 KB)
  • Aplicações de ligação FSTF (pdf - 388 KB)

Honeywell

Substituições de Atuadores

  • Substituição do motor Honeywell ML e MS para série FS da Belimo (pdf - 1,04 MB)

Nailor

Honeywell, Siebe, Multiproducts

  • Instruções de Nailor MA2xx para FS da Belimo (pdf - 1,34 MB)
  • Instruções de Nailor Multiproducts para FS da Belimo (pdf - 2,06 MB)
  • Substituição do motor Honeywell ML e MS para série FS da Belimo (pdf - 1,04 MB)
  • Substituição de produtos múltiplos com instruções Belimo (pdf - 3,03 MB)

Atuadores Pneumáticos

Concorrenteda Belimo

  • Atuador pneumático FS Damper para Belimo (pdf - 2,98 MB)

Pottorff

Pottorf EM, Siebe

  • Substituição do Pottorff MA2xx por série FS da Belimo (pdf - 1,37 MB)
  • Pottorff EM-24-120 para atuadores FS da Belimo (pdf - 1,21 MB)

Prefco

MultiProducts, Prefco

  • Prefco Série 5000 a Belimo (pdf - 2,49 MB)
  • Prefco McCabe EMB2 MultiProducts para Belimo (pdf - 1,51 MB)
  • Prefco Polia-Cabo Interno para Belimo (pdf - 1,89 MB)

Ruskin

Honeywell, Siebe/Barber Coleman, Multiproducts, Negator, Phillips

  • Substituição Ruskin MA2xx por série FS da Belimo (pdf - 1,34 MB)
  • Mola pneumática Ruskin Negator para Belimo (pdf - 1,25 MB)
  • Instruções de substituição do Ruskin Honeywell para Belimo (pdf - 1,23 MB)
  • Substituição do Ruskin Phillips P150 por atuador FSNF ou FSAF da Belimo (pdf - 1,03 MB)
  • Substituição do Ruskin MP2781 MP1161B por série FS da Belimo (pdf - 991 KB)

Safe Air e Dowco

Honeywell, Imperial

  • Honeywell de ar seguro ML&MS para retrofit de Belimo (pdf - 699 KB)
  • Motores imperiais de ar seguro para modernização de Belimo (pdf - 1,25 MB)

Referência cruzada

Concorrente da Belimo

  • Dados de substituição competitiva de incêndio e fumaça e referência X rev. 9 (pdf - 2,8 MB)
  • Substituição de produtos múltiplos com instruções Belimo (pdf - 3,03 MB)

MultiProducts

Substituições de Atuadores

  • Substituição de produtos múltiplos com instruções Belimo (pdf - 3,03 MB)

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
Inscreva-se
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça