2. Sensores/medidores

Sensores de Umidade

Sensores de Umidade Avançados para Sistemas de AVAC — Controle de Umidade de Precisão

O monitoramento da umidade do ar é essencial para garantir o conforto ideal em um edifício e proteger a infraestrutura, os processos de produção, os produtos armazenados e obras de arte. Nossa linha de sensores de umidade estáveis ​em longo prazo para ambientes, dutos de ar, ar externo e condensação permite uma operação com otimização energética e garante compatibilidade com todos os principais sistemas de automação de edifícios. Sensores confiáveis ​​e de alta qualidade garantem a precisão dos valores medidos pelos sensores. Sensores combinados para temperatura e umidade fornecem uma solução flexível e econômica. 

Série de Produtos:

  • Lado externo
  • Ambiente
  • Duto de ar
  • Condensação
  • Vazamento

Características

  • Sensor de capacitância de polímeros baseado em semicondutor de óxido metálico complementar com precisão de ± 2% de umidade relativa como padrão e desvio em longo prazo.

  • Multissensor com valores selecionáveis de medição de saída: umidade relativa, umidade absoluta, entalpia e ponto de orvalho. 

  • Otimiza os níveis de umidade do ambiente enquanto reduz o uso desnecessário de energia.

Inovação para Tranquilidade

Perfeito

Confiável

Intuitivos

Linha de Produtos

Sensores de umidade de dutos de ar

Instalados em dutos de ar para monitorar a umidade relativa e otimizar o controle da ventilação.

Umidade/TemperaturaSérie 22DTH

Ativo e Passivo

  • Compre Agora

CO₂/Umidade/TemperaturaSérie 22DTM

Ativo

  • Compre Agora

Sensores de Umidade de Tubos

Projetados para fornecer medições de umidade precisas e confiáveis ​​em sistemas hidrônicos.

CondensaçãoSérie 22HH

SPDT

  • Compre Agora

Detector de VazamentoSérie 22HL

Ativo

  • Compre Agora

Sensores de Umidade do Ambiente

Medem os níveis de umidade interna para manter ambientes confortáveis ​​e saudáveis.

Temperatura/Umidade Relativa/Ponto de Orvalho/CO2Séries 22RT / 22RTH / 22RTM

Passivo e Ativo com Valores de Referência

  • Compre Agora

Sensores de Umidade Exterior

Fornecem dados precisos de umidade do ambiente para dar suporte aos ajustes do sistema de AVAC com base nas condições externas.

Temperatura/UmidadeSérie 22UTH

Ativo

  • Compre Agora

Otimiza a eficiência de AVAC com sensores de umidade de alto desempenho

Sensores de umidade são essenciais em sistemas de AVAC para monitorar e regular os níveis de umidade em ambientes internos e externos. Estes sensores fornecem medições de umidade em tempo real, permitindo que os sistemas AVAC ajustem os processos de ventilação, desumidificação e umidificação adequadamente. O controle adequado da umidade melhora a qualidade do ar interno, previne o crescimento de mofo e melhora a eficiência geral do sistema. 

 

Principais Benefícios dos Sensores de Umidade de AVAC Belimo

A integração de sensores de umidade de alta precisão em aplicações AVAC oferece inúmeras vantagens: 

  • Melhoria da Qualidade do Ar Interno

    Ajuda a regular os níveis de umidade para inibir o crescimento de mofo, bactérias e contaminantes transportados pelo ar, além de manter níveis ideais de umidade para evitar ressecamento ou umidade excessiva.

  • Eficiência Energética

    Os sensores de umidade Belimo otimizam os processos de desumidificação e umidificação ao fornecer medições precisas e responsivas, ajudando os sistemas de AVAC a manter níveis ideais de umidade, minimizando o consumo desnecessário de energia e melhorando a eficiência geral do sistema.

  • Proteção do Sistema

    Evita danos referentes à condensação em componentes de AVAC e estruturas de edifícios, aumentando sua longevidade.

  • Fácil Integração

    Nossos sensores são compatíveis com a maioria dos sistemas de controle de AVAC, oferecendo instalação e integração simples que agilizam as atualizações do sistema, enquanto o suporte BACnet e Modbus, os protocolos de comunicação da Belimo, garantem acesso superior aos dados do aplicativo e simplificam o comissionamento e a configuração.

Aplicações de Sensores de Umidade de AVAC

Os sensores de umidade de AVAC são amplamente utilizados em diversos setores e ambientes, incluindo: 

  • Edifícios Comerciais

    Ao garantir controle ideal de umidade em escritórios, hotéis e espaços de varejo, os sensores de umidade Belimo ajudam a manter ambientes internos confortáveis ​​ao mesmo tempo em que oferecem suporte à operação de AVAC com eficiência energética.

  • Instalações Industriais

    Ao manter níveis de umidade em áreas de produção onde materiais sensíveis à umidade são manuseados, estes sensores protegem a integridade do produto e contribuem para condições de fabricação consistentes.

  • Ambientes de Saúde e Laboratório

    Ao fornecer controle preciso de umidade em hospitais e ambientes de pesquisa para garantir a saúde e a segurança do paciente, os sensores Belimo também ajudam a satisfazer os rigorosos padrões regulatórios de qualidade do ar.

  • Centros de Dados e Instalações de TI

    Ao evitar a umidade excessiva que pode levar a falhas de equipamentos e problemas elétricos, os sensores Belimo desempenham um papel essencial na proteção de infraestruturas sensíveis e na garantia de operações ininterruptas.

Seleção do Sensor de Umidade Correto para Sistemas de AVAC

Ao escolher um sensor de umidade para uma aplicação AVAC, considere os seguintes fatores: 

  • Faixa de Medição e Precisão

    Sensores de alta precisão com baixo desvio proporcionam desempenho confiável em longo prazo, garantindo leituras de umidade consistentes em uma ampla gama de condições ambientais para controle preciso de AVAC.

  • Tempo de Resposta e Estabilidade

    Uma resposta rápida e estável às flutuações de umidade garante um controle de AVAC ideal, permitindo que os sistemas reajam com rapidez às mudanças e mantenham uma qualidade de ar interno equilibrada.

  • Tipo de Instalação e Compatibilidade do Sinal de Saída

    Com saídas analógicas (0-10 V, 4-20 mA) e protocolos digitais (Modbus, BACnet), os sensores Belimo oferecem fácil integração em uma ampla gama de sistemas de AVAC, enquanto opções de montagem flexíveis permitem detecção precisa em dutos de ar, tubos, espaços internos e externos.

  • Proteção Ambiental

    Caixa de proteção robusta com altas classificações IP para suportar umidade, poeira e temperaturas extremas, garantindo uma operação confiável mesmo em ambientes de instalação adversos ou exigentes.

Mais Perguntas sobre Sensores de Umidade?

Entre em contato com seu representante local

Mais Tópicos sobre Sensores

  • Sensores de pressão

  • Sensores de Temperatura

  • Sensor de Fluxo Ultrassônico

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
Inscreva-se
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça