2. Sensores/medidores

Sensores de Temperatura

Otimize o Desempenho de AVAC com Sensores de Temperatura de Alta Precisão

Leituras de temperatura precisas e confiáveis ​​são essenciais para manter o conforto interno ideal e maximizar a eficiência energética em edifícios modernos.A linha de sensores de temperatura da Belimo: ar externo, ambiente, duto de ar e tubo é projetada para fornecer medições precisas com estabilidade em longo prazo. Projetados para fácil instalação e integração, estes sensores oferecem suporte para montagem perfeita e garantem desempenho confiável em uma ampla variedade de aplicações AVAC. Seja monitorando as condições do ambiente ou controlando saídas do sistema, os sensores Belimo fornecem os dados necessários para otimizar sistemas de automação predial e gerenciamento de energia.

Série de Produtos:

  • Lado externo
  • Ambiente
  • Valor médio do duto de ar
  • Duto de ar/imersão
  • Contato do tubo
  • Cabo
  • Proteção contra congelamento

Características

  • Uma variedade de sinais de saída, NTC e RTD passivos, 0…5/10 V ativos, 4…20 mA garantem conexões perfeitas com todos os principais sistemas de controle de edifícios.
  • BACnet, Modbus e MP-Bus: nossos sensores de ambiente podem ser integrados perfeitamente aos sistemas de automação, economizando em instalação e manutenção.
  • Até oito faixas de medição selecionáveis ​​em campo para simplificar a logística, reduzir o estoque e garantir mais flexibilidade.

Inovação para Tranquilidade

Perfeito

Confiável

Intuitivos

Linha de Produtos

Sensores do Canal

Os sensores de canal Belimo são essenciais para manter a vazão de ar e a distribuição de temperatura consistentes, garantindo que o sistema opere dentro dos parâmetros especificados.
 

TemperaturaSéries 01DT e 22DT

Passivo e Ativo

  • Compre Agora

TemperaturaSéries 01CT e 22CT

Passivo ou Ativo

  • Compre Agora

TemperaturaSéries 01MT e 22MT

Passivo ou Ativo

  • Compre Agora

Temperatura de Limite Inferior Séries 01DTS

Switch

  • Compre Agora

Umidade/TemperaturaSérie 22DTH

Ativo e Passivo

  • Compre Agora

CO₂/TemperaturaSérie 22DTC

Ativo

  • Compre Agora

CO₂/Umidade/TemperaturaSérie 22DTM

Ativo

  • Compre Agora

CO₂/VOC/ CO₂ + VOC/TemperaturaSérie 22DCK

Ativo

  • Compre Agora

CO₂/VOC/TemperaturaSérie 22DCM

Ativo

  • Compre Agora

Sensores do Tubo

Nossos sensores de tubo são projetados para medir a temperatura de fluidos dentro de tubos com alta precisão.

TemperaturaSéries 01ST, 01HT e 22HT

Passivo e Ativo

  • Compre Agora

Sensores de Ambiente

Nossos sensores de ambiente empregam tecnologias de detecção de última geração baseadas em termopares ou semicondutores para medir a temperatura ambiente.

Temperatura/Umidade Relativa/Ponto de Orvalho/CO2Séries 22RT / 22RTH / 22RTM

Passivo e Ativo com Valores de Referência

  • Compre Agora

TemperaturaSéries 01RT e P-01RT

Passivo com Valores de Referência

  • Compre Agora

TemperaturaSérie EXT-RT

Passivo

  • Compre Agora

Sensores de Exterior

Projetados para resistir em condições climáticas extremas, nossos sensores de exterior utilizam materiais robustos e tecnologias avançadas de detecção para fornecer leituras precisas de temperatura externa.
 

TemperaturaSérie 01UT

Passivo

  • Compre Agora

TemperaturaSérie 22UT

Ativo

  • Compre Agora

Temperatura/UmidadeSérie 22UTH

Ativo

  • Compre Agora

O que é um Sensor de Temperatura de AVAC?

Sensores de temperatura são componentes essenciais em sistemas AVAC, garantem regulagem térmica precisa e eficiência energética. Estes sensores medem variações de temperatura em tempo real e fornecem dados aos sistemas de controle AVAC, permitindo ajustes adaptativos para manter condições ambientais ideais. Nossa linha de sensores de temperatura é projetada para fornecer dados precisos e confiáveis, adaptados aos requisitos específicos de aplicações AVAC.

Sejam utilizados ​​em dutos de ar, tubos de água, espaços internos ou externos, os sensores de temperatura são essenciais para a confiabilidade e eficiência do sistema.

 

Principais Benefícios dos Sensores de Temperatura de AVAC Belimo

A integração de sensores de temperatura de alta precisão em aplicações AVAC oferece vantagens significativas para eficiência energética, conforto, desempenho do sistema e confiabilidade em longo prazo.

  • Otimização de Energia

    Dados de temperatura em tempo real permitem algoritmos de controle adaptativos para minimizar o desperdício de energia. Os sensores de temperatura Belimo, com termistores, RTDs e tecnologias baseadas em semicondutores, garantem medições precisas que dão suporte ao uso mais inteligente de energia.

  • Maior Conforto

    A regulagem precisa da temperatura evita flutuações térmicas e mantém o conforto dos ocupantes, contribuindo para um clima interno estável em diferentes condições e níveis de ocupação.

  • Otimização do Desempenho do Sistema

    Garante que os componentes de AVAC operem dentro de faixas de temperatura ideais, que reduzem ineficiências e prolongam a vida útil de equipamentos críticos através do melhor gerenciamento térmico.

  • Integração Inteligente de Edifícios

    Sendo compatível com BACnet, Modbus e outros protocolos de comunicação, os sensores Belimo permitem automação perfeita e troca de dados em tempo real em sistemas de edifícios inteligentes.

  • Fácil Integração

    Compatíveis com a maioria dos sistemas de controle AVAC, nossos sensores oferecem instalação e integração diretas ao simplificar as atualizações do sistema e reduzir o tempo de comissionamento.

  • Durabilidade

    Evita superaquecimento ou resfriamento excessivo, prolongando a vida útil dos componentes de AVAC. Com construção de alta qualidade e revestimentos sinterizados de proteção contra umidade, os sensores Belimo oferecem desempenho confiável mesmo em temperaturas extremas, umidade e ambientes de alta vibração.

Aplicações de Sensores de Temperatura de AVAC

Os sensores de temperatura de AVAC são essenciais para diversas aplicações industriais, comerciais e residenciais, ajudando a manter o controle climático preciso, a eficiência do sistema e o conforto dos ocupantes.

  • Edifícios Comerciais

    Ao permitir o controle climático preciso em escritórios, espaços de varejo e ambientes de hospitalidade, estes sensores ajudam a manter temperaturas internas consistentes que proporcionam conforto e economia de energia.

  • Sistemas AVAC Industriais

    Ao garantir o monitoramento preciso da temperatura em instalações de produção e armazenamento, os sensores Belimo ajudam a proteger processos e materiais sensíveis à temperatura, enquanto cumprem com a conformidade regulatória.

  • Ambientes de Saúde e Laboratório

    Ao manter rigorosos requisitos de temperatura em hospitais e ambientes controlados, estes sensores contribuem para a segurança do paciente e a integridade de operações de pesquisa sensíveis.

  • Centros de Dados e Instalações de TI

    Ao monitorar flutuações de temperatura para evitar superaquecimento e garantir a longevidade do equipamento, os sensores Belimo desempenham um papel vital na proteção da infraestrutura crucial e na manutenção do tempo de atividade.

Seleção do Sensor de Temperatura Correto para Sistemas AVAC

A escolha do sensor de temperatura apropriado depende de diversos parâmetros cruciais que garantem monitoramento preciso, controle eficiente e confiabilidade em longo prazo em aplicações AVAC.

  • Tipo de Sensor

    Termistores (NTC, PTC), RTDs (PT100, PT1000) ou termopares oferecem diferentes precisões e tempos de resposta, tornando essencial adaptar o tipo de sensor às necessidades específicas de desempenho de seu sistema.

  • Ambiente de Instalação

    Sensores específicos para aplicações em dutos de ar, tubos, espaços internos ou ambientes externos garantem posicionamento ideal e leituras precisas adaptadas às condições de cada local.

  • Precisão da Medição

    Sensores de alta precisão com desvio mínimo garantem confiabilidade em longo prazo, que suportam o controle de temperatura consistente e reduzem a necessidade de recalibração frequente.

  • Compatibilidade da Comunicação

    Saídas analógicas (4-20 mA, 0-10 V) ou digitais (Modbus, BACnet) proporcionam integração perfeita com sistemas de automação de edifícios, permitindo troca de dados em tempo real e controle responsivo.

  • Durabilidade Ambiental

    Caixa de proteção robusta com proteção IP contra umidade, poeira e temperaturas extremas garante desempenho confiável mesmo em ambientes de AVAC adversos ou exigentes.

Mais Perguntas sobre Sensores de Temperatura?

Entre em contato com seu representante local

Mais Tópicos sobre Sensores

  • Sensores de Umidade

  • Sensores de pressão

  • Sensores de Qualidade do Ar

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
Inscreva-se
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça