2. Sensores/medidores

Sensores de pressão

Sensores de Pressão de Precisão para Sistemas AVAC — Controle e Estabilidade

A medição de pressão precisa é essencial para garantir a eficiência, a segurança e o desempenho dos sistemas AVAC. Os sensores de pressão Belimo foram projetados para fornecer leituras de alta precisão em uma ampla faixa de aplicações para ar e água, incluindo aquelas que exigem monitoramento de pressão extremamente alta ou baixa. Estes sensores fornecem dados confiáveis de pressão, pressão diferencial e vazão de ar, permitindo controle e diagnóstico eficazes do sistema.

Série de Produtos: 

  • Pressão diferencial para ar 

  • Pressostato diferencial para ar 

  • Pressão diferencial para água 

  • Pressão relativa da água 

Características

  • Com faixas de medição selecionáveis, os sensores de pressão Belimo oferecem flexibilidade excepcional para atender às necessidades específicas de vários ambientes de edifícios e configurações de sistema.
  • O design robusto e a tecnologia de detecção avançada garantem estabilidade em longo prazo e manutenção mínima, tornando-os uma escolha confiável para novas instalações e projetos de modernização.
  • Os sensores Belimo contribuem para que operações de AVAC mais inteligentes e responsivas, quer sejam usados em unidades de tratamento de ar, chillers a água ou canais de ventilação.

Inovação para tranquilidade

Perfeito

Confiável

Intuitivos

Linha de produtos

 

Sensores do canal

Monitore a pressão do ar diferencial ou estática em sistemas de tratamento de ar para garantir vazão de ar balanceada e zoneamento eficaz.
 

Pressão diferencial Série 01APS

Switch

  • Compre agora

Pressão diferencialSérie 22ADP

Ativo

  • Compre agora

Pressão diferencial Série AFS

Switch

  • Compre agora

Sensores do tubo

Meça a pressão da água ou do refrigerante em circuitos de aquecimento e resfriamento, ajudando a regular a carga e a eficiência do sistema.

Pressão diferencialSérie 22WDP

Ativo

  • Compre agora

Pressão diferencialSérie 22PDP

Ativo

  • Compre agora

Otimize o Controle de AVAC com Sensores de Pressão Avançados

Sensores de pressão são essenciais para sistemas AVAC eficientes, proporcionando monitoramento e regulagem precisos da pressão do ar e do fluido. Estes sensores ajudam a manter a vazão consistente, equilibrar o desempenho do sistema e evitar condições de sobrepressão ou vácuo. A medição precisa de pressão é essencial para otimizar o uso de energia, garantir o conforto dos ocupantes e proteger os equipamentos de AVAC. 

 

Principais Benefícios dos Sensores de Pressão para AVAC da Belimo

A incorporação de sensores de pressão de alta precisão em sistemas AVAC oferece diversas vantagens críticas que melhoram o desempenho, a segurança e a eficiência em diversos ambientes de edifícios.

  • Otimização de Vazão

    Permite controle preciso da vazão de ar e da dinâmica de fluido em sistemas de canais e tubos, garantindo distribuição balanceada e melhor capacidade de resposta do sistema para conforto e desempenho ideais.

  • Eficiência energética

    Suporta controle variável de vazão de ar e água para consumo de energia e custo operacional reduzidos, ajudando as instalações a atingir metas de sustentabilidade sem comprometer a qualidade do clima interno.

  • Segurança do Sistema

    Detecta condições anormais de pressão, evitando danos ao equipamento e falhas operacionais, ao mesmo tempo que contribui para manutenção proativa e confiabilidade do sistema.

  • Conformidade e Monitoramento

    Ajuda a atender aos padrões regulatórios em sistemas AVAC industriais e de saúde, fornecendo dados de pressão precisos e em tempo real para fins de auditoria e relatórios.

  • Pronto para Integração

    Suporta saídas analógicas (0–10 V, 4–20 mA) e digitais (Modbus, BACnet) para integração perfeita do sistema de gerenciamento predial, permitindo implantação flexível e comissionamento simplificado.

     

Aplicações de Sensores de Pressão para AVAC

Os sensores de pressão são cruciais para monitoramento e controle de sistemas AVAC em diversos ambientes, ajudando a manter ideais o desempenho, a segurança e a eficiência energética.

  • Edifícios comerciais

    Otimizando vazão de ar e pressurização em escritórios, espaços de varejo e instalações educacionais, estes sensores contribuem para conforto consistente e controle climático eficiente em diferentes níveis de ocupação.

  • Sistemas AVAC Industriais

    Monitorando ambientes de processo com requisitos rigorosos de vazão de ar e pressão, os sensores Belimo ajudam a garantir precisão operacional e conformidade com padrões industriais.

  • Salas Limpas e Instalações de Saúde

    Mantendo diferenciais de pressão positivos ou negativos em zonas críticas, eles mantêm condições estéreis e protegem a saúde do paciente e os procedimentos sensíveis.

  • Centros de Dados e Instalações de TI

    Garantindo pressão ideal em sistemas de resfriamento para proteger equipamentos de TI sensíveis, esses sensores ajudam a evitar superaquecimento e a manter o desempenho ininterrupto do sistema.

Seleção do Sensor de Pressão Correto para Aplicações AVAC

Ao selecionar um sensor de pressão para sistemas AVAC, considere as seguintes especificações para garantir desempenho, compatibilidade e confiabilidade ideais em vários ambientes.

  • Tipo de Pressão

    Escolha entre detecção de pressão estática, diferencial ou manométrica, dependendo da aplicação, pois cada tipo atende a necessidades específicas de monitoramento em sistemas de ar e hidrônicos.

  • Faixa de medição

    Certifique-se de que a faixa do sensor esteja alinhada com os requisitos do sistema para pressão de ar ou líquido, permitindo leituras precisas sem exceder os limites operacionais.

  • Precisão e Estabilidade

    Sensores de alta resolução proporcionam desempenho estável e sem desvios ao longo do tempo, o que é essencial para manter o controle consistente e minimizar os esforços de recalibração.

  • Saída de Sinal

    Selecione o formato de saída apropriado (analógico ou digital) para compatibilidade do sistema de controle, permitindo integração perfeita com plataformas de automação predial e comunicação eficiente de dados.

  • Adequação Ambiental

    Designs duráveis e vedados, com proteção de classificação IP para ambientes de AVAC exigentes, garantem confiabilidade de longo prazo, mesmo em áreas expostas a umidade, poeira ou temperaturas extremas.

Mais Perguntas sobre Sensores de Pressão?

Entre em contato com seu representante local

Mais Tópicos sobre Sensores

  • Sensores de Temperatura

  • Sensores de Umidade

  • Sensores de Qualidade do Ar

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
Inscreva-se
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça