2. Sensores/medidores

Sensores de Qualidade do Ar

Sensores Inteligentes de Qualidade do Ar para Sistemas AVAC — Monitoramento Preciso da Qualidade do Ar Interno

Os sensores de qualidade do ar da Belimo desempenham um papel crucial para garantir ambientes internos saudáveis ​​e confortáveis, enquanto dão suporte a operações de edifícios com eficiência energética. Estes sensores avançados, incluindo modelos de CO₂ e VOC (composto orgânico volátil), são projetados para monitorar continuamente a qualidade do ar interno (IAQ), ajudando os gerentes das instalações a manter a ventilação ideal e o conforto dos ocupantes. Ao detectar mudanças na composição do ar, os sensores Belimo permitem estratégias de controle dinâmico que reduzem o consumo de energia sem comprometer o frescor do ar.

Além de sensores autônomos de qualidade do ar, a Belimo também oferece soluções integradas que combinam detecção de temperatura e umidade em um único dispositivo. Esta multifuncionalidade simplifica a instalação, reduz a complexidade da fiação e melhora o desempenho do sistema. Utilizados ​​em edifícios comerciais, escolas ou instalações de saúde, os sensores de qualidade do ar da Belimo contribuem para sistemas AVAC mais inteligentes e responsivos que promovem o bem-estar e a sustentabilidade.

Séries de Produtos:

  • CO2 

  • CO2 + Temperatura 

  • CO2 + Temperatura + Umidade 

  • CO2 + VOC 

  • CO2 + VOC + Temperatura 

  • CO2 + VOC + Temperatura + Mix CO2/VOC 

Características

  • Um sensor de CO2 de canal duplo baseado na tecnologia NDIR. O canal de referência adicional permite compensação confiável para desvios de longo prazo e de temperatura, garantindo máxima precisão e estabilidade em longo prazo. A tecnologia de autocalibração de canal duplo permite o uso de sensores de CO2 Belimo em todos os edifícios e aplicações.

  • Nossa ampla faixa de multissensores combinados para CO2, umidade, temperatura e VOC oferece custos reduzidos de mão de obra e material. 
  • Os sensores de qualidade do ar da Belimo detectam compostos orgânicos voláteis (VOCs) usando tecnologias avançadas de detecção integradas em seus dispositivos montados no canal. Estes sensores monitoram ativamente os níveis de VOC e acionam ajustes de ventilação quando os limites são excedidos, garantindo a qualidade ideal do ar interno

Inovação para Tranquilidade

Perfeito

Confiável

Intuitivo

Linha de Produtos

Sensores do Canal
 

CO₂Série 22DC

Ativo

  • Compre Agora

CO₂/TemperaturaSérie 22DTC

Ativo

  • Compre Agora

CO₂/Umidade/TemperaturaSérie 22DTM

Ativo

  • Compre Agora

CO₂/VOCSérie 22DCV

Ativo

  • Compre Agora

CO₂/VOC/ CO₂ + VOC/TemperaturaSérie 22DCK

Ativo

  • Compre Agora

CO₂/VOC/TemperaturaSérie 22DCM

Ativo

  • Compre Agora

Sensores de Ambiente

Temperatura/Umidade Relativa/Ponto de Orvalho/CO2Séries 22RT / 22RTH / 22RTM

Passivo e Ativo com Valores de Referência

  • Compre Agora

Detectores de Gás

Qualidade do Ar Interno

Dióxido de Carbono

  • Compre Agora

Emissões de Veículos

Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrogênio

  • Compre Agora

Melhore a Qualidade do Ar Interno com Sensores de AVAC de Alto Desempenho

Os sensores de qualidade do ar desempenham um papel crucial nos sistemas AVAC modernos, fornecendo dados em tempo real sobre as condições ambientais internas para garantir saúde, conforto e eficiência energética. Os sensores de qualidade do ar Belimo fornecem medições precisas e contínuas de CO₂, compostos orgânicos voláteis totais (TVOCs) e outros parâmetros ambientais para calcular índices de qualidade do ar interno (IAQ), permitindo estratégias de controle precisas em edifícios comerciais, industriais e institucionais. 

 

Principais Benefícios dos Sensores de Qualidade do Ar em AVAC

Os sensores de qualidade do ar Belimo proporcionam uma série de vantagens para o desempenho da construção e a saúde ambiental: 

  • Ventilação Controlada por Demanda (DCV)

    Ao ajustar a vazão de ar com base nos níveis de CO₂ e VOC em tempo real, os sensores Belimo permitem ventilação controlada por demanda, o que minimiza o desperdício de energia, enquanto mantém a qualidade do ar interno ideal e o conforto dos ocupantes.

     

  • Conformidade com a Saúde e a Segurança

    Os sensores de qualidade do ar Belimo oferecem suporte ao padrão de conformidade de qualidade do ar interno em escolas, hospitais, escritórios e prédios públicos, monitorando continuamente os principais indicadores de qualidade do ar, a fim de garantir ambientes seguros e saudáveis.

  • Maior Conforto

    Através da regulagem precisa dos níveis de CO₂ e umidade, estes sensores ajudam a manter um clima interno confortável, o que melhora o desempenho cognitivo e o bem-estar geral dos ocupantes do edifício.

  • Integração Perfeita

    Com formatos de saída como BACnet, Modbus, 0-10 V e 4-20 mA, os sensores Belimo se integram facilmente aos sistemas de gerenciamento predial, permitindo implantação rápida e troca confiável de dados.

  • Estabilidade em Longo Prazo

    Projetados com elementos de detecção avançados e características de autocalibração, os sensores de qualidade do ar Belimo proporcionam desempenho consistente e em longo prazo, com requisitos mínimos de manutenção.

Aplicações Usuais dos Sensores de Qualidade do Ar Interno Belimo

Os sensores de qualidade do ar Belimo oferecem suporte a uma ampla faixa de aplicações AVAC, incluindo: 

  • Edifícios Comerciais

    Os sensores de qualidade do ar Belimo otimizam o uso de energia e melhoram o conforto dos ocupantes em escritórios, escolas, hotéis e ambientes de varejo, ajustando de modo inteligente a ventilação com base em dados da qualidade do ar em tempo real.

  • Instalações de Saúde

    Em quartos de pacientes, áreas de espera e laboratórios, os sensores Belimo garantem ar limpo e em conformidade, ao monitorar e manter continuamente padrões vitais para qualidade do ar interno.

  • Edifícios Públicos e de Educação

    Ao monitorar os níveis de CO₂ e VOC em salas de aula e auditórios, os sensores ajudam a manter o desempenho cognitivo ideal e proteger a saúde de alunos e funcionários.

  • Edifícios Inteligentes

    Os sensores Belimo funcionam como um componente essencial dos sistemas AVAC inteligentes, permitindo controle e geração de relatórios em tempo real, baseados em dados, para um gerenciamento de edifícios eficiente e ágil.

Seleção do Sensor de Qualidade do Ar Correto

Ao selecionar um sensor de qualidade do ar interno para sistemas AVAC, considere o seguinte: 

  • Parâmetros Medidos

    Escolha sensores que monitoram CO₂, TVOC, temperatura, umidade ou uma combinação, dependendo da aplicação. 

  • Colocação do Sensor

    Use sensores de canal para monitoramento em nível de sistema e sensores de ambiente para controle baseado em zona.

  • Precisão e Faixa

    Garanta que a faixa de medição e a precisão do sensor satisfaçam os requisitos de qualidade do ar interno do projeto.

  • Tipo de Saída

    Combine a saída analógica ou digital ao seu BMS ou sistema de controle.

  • Durabilidade Ambiental

    Use invólucros com classificações IP apropriadas para locais internos ou expostos.

Mais Perguntas sobre Sensores de Qualidade do Ar?

Entre em contato com seu representante local

Mais Tópicos sobre o Sensor

  • Sensores de Temperatura

  • Sensores de Umidade

  • Sensores de pressão

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
Inscreva-se
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça