Especificações
Especificações da válvula
- Classe ANSI
- Grooved AWWA
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 1800
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI ranhurado AWWA, 300 psi
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem modificada
- Conexão do tubo
- Sulcado
- Tamanho de válvula
- 6" [150]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 24 W
- Consumo de energia (retenção)
- 8 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- with 24 V 24 VA / with 240 V 56 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de controle
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X