B317B+LF24-SR US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B317B+LF24-SR US

B317B+LF24-SR US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 4.7 
Atuador de válvula, Função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação, On/Off, 3 fios, Atuador com capacidade de comunicação
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
4.7 
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
0.8 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
3,5 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 4x 0.75 mm²
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
Ferramentas

LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP