3. Válvulas de controle caracterizadas

B312+TR24-3-T US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B312+TR24-3-T US

B312+TR24-3-T US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 3 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24 V, On/Off, 3 fios, Terminais
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
3 vias
Kv
3 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
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
AC 24 V
Consumo de energia (execução)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
1 VA
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP40
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora