2. Outils et applications

Modèles CAO / BIM des produits

Portail CAD PARTcommunity

2D & 3D BIM Multi CAD

CADENAS est un fabricant de logiciels de premier plan dans les domaines de la gestion stratégique et de la réduction des pièces (PARTsolutions) et des catalogues électroniques de produits CAO (eCATALOGsolutions).

  • Produits Belimo sur le portail PARTcommunity de CADENAS
  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mo)
  • VDI data for planners format 2016 (zip - 367,02 Mo)
  • VDI data for planners format 2021 (zip - 367,02 Mo)

Plugiciel BIM pour Autodesk Revit

Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo

Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des robinets ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mo)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 Mo)
  • Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.

  • Visitez la page Autodesk