LMV-D3-MOD
Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position
LMV-D3-MP
Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position
NMV-D3-MOD
Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position
NMV-D3-MP
Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position
VRU-M1R-BAC
Système VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné à un servomoteur de registre compatible avec la solution de pression ambiante. Champ d'utilisation : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVCA
AFB24
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien
AFB24-IP
Servomoteur de registre, 180 in-lb [20 Nm], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Modulant, Communicative, Hybride, Nuage, Nuage, BACnet/IP, Modbus TCP
AFB24-MFT
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, MFT/programmable, 2...10 V
AFB24-MFT-S
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, MFT/programmable, 2x SPDT, 2...10 V
AFB24-S
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 2x SPDT
AFB24-SR
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Modulant, 2...10 V
AFB24-SR-S
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Modulant, 2x SPDT, 2...10 V
AFBUP
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien
AFBUP-S
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, 2x SPDT
AFX24
Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien
AFX24 N4
Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien, NEMA 4X
AFX24-MFT
Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, MFT/programmable, 2...10 V
AFX24-MFT N4
Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, MFT/programmable
AFX24-MFT-S
Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, MFT/programmable, 2x SPDT, 2...10 V
AFX24-MFT-S N4
Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, NEMA 4X, MFT/programmable
Données de conception: Données de conception