2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs à sûreté intégrée

AFB24-IP



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
AFB24-IP

AFB24-IP

Servomoteur de registre, 180 in-lb [20 Nm], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Modulant, Communicative, Hybride, Nuage, Nuage, BACnet/IP, Modbus TCP

Prix courant
C$1,786.00
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
8.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
8.5 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.5 mm², Câble ignifuge
Couple
180 in-lb [20 Nm]
Type de commande
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nuage
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable par montage antihoraire/horaire
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
70...220 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$264.00