2. Capteurs / Compteurs
  3. Appareils de surveillance de gaz (air)

22G0214-5B



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22G0214-5B

22G0214-5B

Gas monitor, CO, NO₂, CO : 0...250 ppm, NO₂ : 0...10 ppm, CAN-Bus, BACnet MS/TP, Nombre de relais 2, Nombre d'entrées binaires 1

Prix courant
C$2,478.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Valeurs mesurées
  • CO (monoxyde de carbone)
  • NO₂ (dioxyde d'azote)
  • Température
Signal de sortie
  • BACnet
  • CAN-Bus
  • Relais
Plage de mesure de la température
-4...122 °F [-20...50°C]
Plage de mesure du gaz
  • CO : 0...250 ppm
  • NO₂ : 0...10 ppm
Communication
  • CAN-Bus
  • BACnet MS/TP
Remarque relative au signal de sortie du relais
SPDT, 5 A @ AC 240 V or 4 A @ DC 24 V, non-inductive, explosion proof, fail-safe (relay 1 only)
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Garages de stationnement

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Présentation des appareils de surveillance de gaz Belimo - Assurer la qualité de l'air et la sécurité

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Fixation

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Éléments de détection

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Clavier

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Affichage

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Connectivité

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo - Fonctions d'alarme

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo de la série 22G - Conformité totale aux normes UL 2075 et ULC-S588

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Dans les locaux de Belimo certifiés BSI : précision, qualité et expertise

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22G-A12

A-22G-A12

Boîtier antiéclaboussures

Prix courant: C$560.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A13

A-22G-A13

Boîtier fixé au conduit

Prix courant: C$717.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A24

A-22G-A24

Security screw kit: includes 20 security torx captive screws, 1 allen key (security torx, T20)

Prix courant: C$250.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

A-22G-A100

A-22G-A100

Transformer, 100 VA

Prix courant: C$345.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A14

A-22G-A14

Kit de montage haut-bas

Prix courant: C$530.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A50

A-22G-A50

Transformer, 50 VA

Prix courant: C$320.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-50

C-22G-50

Bloc relais, CAN-Bus, 4 relais

Prix courant: C$786.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5A

C-22G-5A

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 1 binary input, 1 relais, 2 sorties analogiques

Prix courant: C$1,208.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5B

C-22G-5B

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 1 binary input, 2 relais

Prix courant: C$1,112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5C

C-22G-5C

Module de communication, CAN-Bus

Prix courant: C$916.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-AS-HS-AMB

EXT-AS-HS-AMB

Alarme sonore et lumineuse externe, Orange, AC/DC 24 V, Intensité lumineuse du stroboscope : 20 cd, 6 modes de clignotement, volume de l'avertisseur sonore : 108 dB, réglable par potentiomètre, 32x tones

Prix courant: C$1,550.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-AS-HS-BLU

EXT-AS-HS-BLU

Alarme sonore et lumineuse externe, Bleu, AC/DC 24 V, Intensité lumineuse du stroboscope : 15 cd, 6 modes de clignotement, volume de l'avertisseur sonore : 108 dB, réglable par potentiomètre, 32x tones

Prix courant: C$1,550.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-AS-HS-CLR

EXT-AS-HS-CLR

Alarme sonore et lumineuse externe, Effacer, AC/DC 24 V, Intensité lumineuse du stroboscope : 64 cd, 6 modes de clignotement, volume de l'avertisseur sonore : 108 dB, réglable par potentiomètre, 32x tones

Prix courant: C$1,550.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire d'étalonnage

A-22G-A22

A-22G-A22

Trousse d'étalonnage

Prix courant: C$1,415.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A23

A-22G-A23

Capuchon et tube de calibrage

Prix courant: C$77.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-OP-GAS-CO

EXT-OP-GAS-CO

Bonbonne de gaz d'étalonnage, CO (monoxyde de carbone), 50 ppm, Balance air, 105 l, NIST

Prix courant: C$833.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-OP-GAS-N2

EXT-OP-GAS-N2

Bonbonne de gaz d'étalonnage, N₂ (azote), 99.999% vol., Balance air, 58 l, NIST

Prix courant: C$833.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-OP-GAS-NO2

EXT-OP-GAS-NO2

Bonbonne de gaz d'étalonnage, NO₂ (dioxyde d'azote), 5 ppm, Balance nitrogen, 58 l, NIST

Prix courant: C$2,052.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Modules capteurs de remplacement

R-G02

R-G02

Module capteur CO (monoxyde de carbone), 0...250 ppm,

Prix courant: C$654.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
R-G14

R-G14

Module capteur NO₂ (dioxyde d'azote), 0...10 ppm,

Prix courant: C$818.00