2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs d'ambiance (air)

EXT-KA-SE100



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EXT-KA-SE100

EXT-KA-SE100

Qualité de l'air, Température, humidité relative, COV totaux, CO₂, PM2.5, PM10, Modbus TCP, BACnet/IP, MQQT local et dans le nuage, Interface API ouverte, Nuage

Prix courant
C$5,666.00
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
USB-C (5V 1.8A DC)
Valeurs mesurées
  • Température
  • Humidité
  • COV totaux
  • CO₂
  • PM2.5_PM10
Signal de sortie
  • Modbus
  • BACnet
Plage de mesure du CO₂
  • 400...2 000 ppm
  • Jusqu'à 10000 ppm (plage étendue)
Plage de mesure de l'humidité
0...100% RH
Communication
  • Modbus TCP
  • BACnet/IP
  • MQQT local et dans le nuage
  • Interface API ouverte
  • Nuage
Type d'affichage
Écran tactile