2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

01APS-50R



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
01APS-50R

01APS-50R

Pressostat différentiel, 0.08...1.20 inch WC [20...300 Pa], Interrupteur

Pièces comprises : tube de 2 m en PVC, 2 tubes de Pitot (plastique) et adaptateur de conduit 1/2 po NPT

Prix courant
C$137.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Pression différentielle
Signal de sortie
Interrupteur
Plage de mesure de la pression
20...300 Pa
Plage de mesure de la pression
0.08...1.20 inch WC
Remarque sur le signal de sortie du pressostat
Courant de contact max. 1.0 A / AC 250 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Nécessaire de connexion des conduits pour 01APS-..
Emballage multiple de 50 pièces.

Prix courant: C$1,550.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Support de fixation Forme L pour 01APS-.., Métal

Prix courant: C$12.00