• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22MT-548



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22MT-548

22MT-548

Capteur de température moyenne active, 4...20 mA, Longueur de la sonde 50 ft [15 m]

Pièces comprises : plaque de fixation, 2 trousses d'assemblage avec 6 supports de fixation, adaptateur de tuyau 1/2 po NPT

Prix courant
C$1,232.00
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
DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
4...20 mA
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Longueur de la sonde
50 ft [15 m]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement